• 機能レバー

LWAMS

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

Clamping Lever with Cam - Adjustable Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLWAMLWAM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
16
20
25
30
35
40
50
60
本体
カラー
すべて
BK
SG
OR
RD

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H' T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力 (kN) 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
LWAMS-63-M5-16 M5 0.8 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 61 BK 3,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-20 M5 0.8 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 62 BK 3,630 CAD カート -
LWAMS-63-M5-25 M5 0.8 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 BK 3,650 CAD カート -
LWAMS-63-M5-30 M5 0.8 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 BK 3,650 CAD カート -
LWAMS-63-M5-35 M5 0.8 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 64 BK 3,680 CAD カート -
LWAMS-63-M5-40 M5 0.8 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 65 BK 3,710 CAD カート -
LWAMS-63-M5-50 M5 0.8 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 66 BK 3,810 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-16-SG M5 0.8 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 61 SG 3,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-20-SG M5 0.8 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 62 SG 3,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-25-SG M5 0.8 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 SG 3,650 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-30-SG M5 0.8 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 SG 3,650 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-35-SG M5 0.8 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 64 SG 3,680 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-40-SG M5 0.8 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 65 SG 3,710 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-50-SG M5 0.8 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 66 SG 3,810 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-16-OR M5 0.8 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 61 OR 3,630 CAD カート -
LWAMS-63-M5-20-OR M5 0.8 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 62 OR 3,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-25-OR M5 0.8 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 OR 3,650 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-30-OR M5 0.8 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 OR 3,650 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-35-OR M5 0.8 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 64 OR 3,680 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-40-OR M5 0.8 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 65 OR 3,710 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-50-OR M5 0.8 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 66 OR 3,810 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-16-RD M5 0.8 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 61 RD 3,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-20-RD M5 0.8 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 62 RD 3,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-25-RD M5 0.8 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 RD 3,650 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-30-RD M5 0.8 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 RD 3,650 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-35-RD M5 0.8 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 64 RD 3,680 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-40-RD M5 0.8 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 65 RD 3,710 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-50-RD M5 0.8 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 66 RD 3,810 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-16 M6 1 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 61 BK 3,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-20 M6 1 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 62 BK 3,630 CAD カート -
LWAMS-63-M6-25 M6 1 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 63 BK 3,650 CAD カート -
LWAMS-63-M6-30 M6 1 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 64 BK 3,650 CAD カート -
LWAMS-63-M6-35 M6 1 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 65 BK 3,680 CAD カート -
LWAMS-63-M6-40 M6 1 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 66 BK 3,710 CAD カート -
LWAMS-63-M6-50 M6 1 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 68 BK 3,810 CAD カート -
LWAMS-63-M6-16-SG M6 1 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 61 SG 3,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-20-SG M6 1 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 62 SG 3,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-25-SG M6 1 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 63 SG 3,650 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-30-SG M6 1 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 64 SG 3,650 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-35-SG M6 1 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 65 SG 3,680 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-40-SG M6 1 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 66 SG 3,710 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-50-SG M6 1 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 68 SG 3,810 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-16-OR M6 1 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 61 OR 3,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-20-OR M6 1 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 62 OR 3,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-25-OR M6 1 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 63 OR 3,650 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-30-OR M6 1 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 64 OR 3,650 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-35-OR M6 1 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 65 OR 3,680 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-40-OR M6 1 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 66 OR 3,710 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-50-OR M6 1 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 68 OR 3,810 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-16-RD M6 1 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 61 RD 3,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-20-RD M6 1 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 62 RD 3,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-25-RD M6 1 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 63 RD 3,650 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-30-RD M6 1 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 64 RD 3,650 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-35-RD M6 1 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 65 RD 3,680 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-40-RD M6 1 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 66 RD 3,710 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-50-RD M6 1 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 68 RD 3,810 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-20 M6 1 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 118 BK 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-25 M6 1 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 119 BK 4,290 CAD カート -
LWAMS-82-M6-30 M6 1 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 120 BK 4,320 CAD カート -
LWAMS-82-M6-35 M6 1 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 121 BK 4,350 CAD カート -
LWAMS-82-M6-40 M6 1 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 122 BK 4,370 CAD カート -
LWAMS-82-M6-50 M6 1 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 124 BK 4,400 CAD カート -
LWAMS-82-M6-60 M6 1 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 126 BK 4,460 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-20-SG M6 1 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 118 SG 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-25-SG M6 1 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 119 SG 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-30-SG M6 1 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 120 SG 4,320 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-35-SG M6 1 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 121 SG 4,350 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-40-SG M6 1 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 122 SG 4,370 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-50-SG M6 1 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 124 SG 4,400 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-60-SG M6 1 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 126 SG 4,460 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-20-OR M6 1 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 118 OR 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-25-OR M6 1 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 119 OR 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-30-OR M6 1 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 120 OR 4,320 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-35-OR M6 1 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 121 OR 4,350 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-40-OR M6 1 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 122 OR 4,370 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-50-OR M6 1 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 124 OR 4,400 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-60-OR M6 1 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 126 OR 4,460 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-20-RD M6 1 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 118 RD 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-25-RD M6 1 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 119 RD 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-30-RD M6 1 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 120 RD 4,320 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-35-RD M6 1 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 121 RD 4,350 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-40-RD M6 1 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 122 RD 4,370 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-50-RD M6 1 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 124 RD 4,400 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-60-RD M6 1 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 126 RD 4,460 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-20 M8 1.25 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 122 BK 4,290 CAD カート -
LWAMS-82-M8-25 M8 1.25 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 123 BK 4,290 CAD カート -
LWAMS-82-M8-30 M8 1.25 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 124 BK 4,320 CAD カート -
LWAMS-82-M8-35 M8 1.25 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 125 BK 4,350 CAD カート -
LWAMS-82-M8-40 M8 1.25 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 127 BK 4,370 CAD カート -
LWAMS-82-M8-50 M8 1.25 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 131 BK 4,400 CAD カート -
LWAMS-82-M8-60 M8 1.25 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 134 BK 4,460 CAD カート -
LWAMS-82-M8-20-SG M8 1.25 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 122 SG 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-25-SG M8 1.25 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 123 SG 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-30-SG M8 1.25 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 124 SG 4,320 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-35-SG M8 1.25 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 125 SG 4,350 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-40-SG M8 1.25 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 127 SG 4,370 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-50-SG M8 1.25 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 131 SG 4,400 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-60-SG M8 1.25 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 134 SG 4,460 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-20-OR M8 1.25 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 122 OR 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-25-OR M8 1.25 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 123 OR 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-30-OR M8 1.25 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 124 OR 4,320 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-35-OR M8 1.25 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 125 OR 4,350 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-40-OR M8 1.25 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 127 OR 4,370 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-50-OR M8 1.25 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 131 OR 4,400 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-60-OR M8 1.25 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 134 OR 4,460 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-20-RD M8 1.25 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 122 RD 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-25-RD M8 1.25 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 123 RD 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-30-RD M8 1.25 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 124 RD 4,320 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-35-RD M8 1.25 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 125 RD 4,350 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-40-RD M8 1.25 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 127 RD 4,370 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-50-RD M8 1.25 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 131 RD 4,400 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-60-RD M8 1.25 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 134 RD 4,460 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-20 M8 1.25 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 224 BK 4,540 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-25 M8 1.25 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 225 BK 4,580 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-30 M8 1.25 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 227 BK 4,590 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-35 M8 1.25 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 228 BK 4,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-40 M8 1.25 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 230 BK 4,660 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-50 M8 1.25 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 233 BK 4,710 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-60 M8 1.25 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 237 BK 4,750 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-20-SG M8 1.25 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 224 SG 4,540 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-25-SG M8 1.25 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 225 SG 4,580 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-30-SG M8 1.25 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 227 SG 4,590 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-35-SG M8 1.25 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 228 SG 4,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-40-SG M8 1.25 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 230 SG 4,660 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-50-SG M8 1.25 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 233 SG 4,710 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-60-SG M8 1.25 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 237 SG 4,750 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-20-OR M8 1.25 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 224 OR 4,540 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-25-OR M8 1.25 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 225 OR 4,580 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-30-OR M8 1.25 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 227 OR 4,590 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-35-OR M8 1.25 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 228 OR 4,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-40-OR M8 1.25 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 230 OR 4,660 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-50-OR M8 1.25 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 233 OR 4,710 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-60-OR M8 1.25 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 237 OR 4,750 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-20-RD M8 1.25 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 224 RD 4,540 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-25-RD M8 1.25 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 225 RD 4,580 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-30-RD M8 1.25 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 227 RD 4,590 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-35-RD M8 1.25 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 228 RD 4,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-40-RD M8 1.25 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 230 RD 4,660 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-50-RD M8 1.25 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 233 RD 4,710 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-60-RD M8 1.25 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 237 RD 4,750 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-20 M10 1.5 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 228 BK 4,540 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-25 M10 1.5 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 231 BK 4,580 CAD カート -
LWAMS-101-M10-30 M10 1.5 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 234 BK 4,590 CAD カート -
LWAMS-101-M10-35 M10 1.5 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 237 BK 4,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-40 M10 1.5 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 240 BK 4,660 CAD カート -
LWAMS-101-M10-50 M10 1.5 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 246 BK 4,710 CAD カート -
LWAMS-101-M10-60 M10 1.5 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 252 BK 4,750 CAD カート -
LWAMS-101-M10-20-SG M10 1.5 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 228 SG 4,540 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-25-SG M10 1.5 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 231 SG 4,580 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-30-SG M10 1.5 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 234 SG 4,590 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-35-SG M10 1.5 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 237 SG 4,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-40-SG M10 1.5 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 240 SG 4,660 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-50-SG M10 1.5 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 246 SG 4,710 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-60-SG M10 1.5 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 252 SG 4,750 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-20-OR M10 1.5 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 228 OR 4,540 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-25-OR M10 1.5 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 231 OR 4,580 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-30-OR M10 1.5 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 234 OR 4,590 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-35-OR M10 1.5 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 237 OR 4,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-40-OR M10 1.5 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 240 OR 4,660 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-50-OR M10 1.5 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 246 OR 4,710 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-60-OR M10 1.5 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 252 OR 4,750 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-20-RD M10 1.5 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 228 RD 4,540 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-25-RD M10 1.5 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 231 RD 4,580 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-30-RD M10 1.5 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 234 RD 4,590 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-35-RD M10 1.5 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 237 RD 4,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-40-RD M10 1.5 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 240 RD 4,660 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-50-RD M10 1.5 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 246 RD 4,710 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-60-RD M10 1.5 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 252 RD 4,750 CAD カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LWAMS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303
ピン SUS303
コンタクトプレート ポリアセタール
調整ねじ SUS303

特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
  • レバーとピンを完全に固定。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。従来商品と比べて耐久性を高めています。
  • カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。
末尾記号 レバー部の色
なし つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
RD レッド

使用上の注意

  • 調整ナットの調整限界点に目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。

  • くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


使用方法

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


レバーを倒す力と締付力の関係

最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


関連商品

同形状でめねじタイプのLWAFSがあります。
LWAFS

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ