• 機能レバー

LWAMS-101-M10-60

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

Clamping Lever with Cam - Adjustable Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLWAMLWAM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M10
Lm
すべて
60
本体
カラー
すべて
BK

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H' T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力 (kN) 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
LWAMS-101-M10-60 M10 1.5 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 252 BK 4,750 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LWAMS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303
ピン SUS303
コンタクトプレート ポリアセタール
調整ねじ SUS303

特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
  • レバーとピンを完全に固定。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。従来商品と比べて耐久性を高めています。
  • カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。
末尾記号 レバー部の色
なし つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
RD レッド

使用上の注意

  • 調整ナットの調整限界点に目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。

  • くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


使用方法

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


レバーを倒す力と締付力の関係

最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


関連商品

同形状でめねじタイプのLWAFSがあります。
LWAFS

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて