• 機能レバー

LWAMS-82-M8

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

Clamping Lever with Cam - Adjustable Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLWAMLWAM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
Lm
すべて
20
25
30
35
40
50
60
本体
カラー
すべて
BK
SG
OR
RD

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H' T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力 (kN) 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
LWAMS-82-M8-20 M8 1.25 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 122 BK 4,290 CAD カート -
LWAMS-82-M8-25 M8 1.25 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 123 BK 4,290 CAD カート -
LWAMS-82-M8-30 M8 1.25 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 124 BK 4,320 CAD カート -
LWAMS-82-M8-35 M8 1.25 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 125 BK 4,350 CAD カート -
LWAMS-82-M8-40 M8 1.25 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 127 BK 4,370 CAD カート -
LWAMS-82-M8-50 M8 1.25 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 131 BK 4,400 CAD カート -
LWAMS-82-M8-60 M8 1.25 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 134 BK 4,460 CAD カート -
LWAMS-82-M8-20-SG M8 1.25 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 122 SG 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-25-SG M8 1.25 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 123 SG 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-30-SG M8 1.25 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 124 SG 4,320 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-35-SG M8 1.25 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 125 SG 4,350 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-40-SG M8 1.25 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 127 SG 4,370 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-50-SG M8 1.25 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 131 SG 4,400 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-60-SG M8 1.25 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 134 SG 4,460 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-20-OR M8 1.25 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 122 OR 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-25-OR M8 1.25 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 123 OR 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-30-OR M8 1.25 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 124 OR 4,320 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-35-OR M8 1.25 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 125 OR 4,350 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-40-OR M8 1.25 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 127 OR 4,370 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-50-OR M8 1.25 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 131 OR 4,400 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-60-OR M8 1.25 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 134 OR 4,460 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-20-RD M8 1.25 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 122 RD 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-25-RD M8 1.25 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 123 RD 4,290 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-30-RD M8 1.25 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 124 RD 4,320 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-35-RD M8 1.25 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 125 RD 4,350 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-40-RD M8 1.25 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 127 RD 4,370 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-50-RD M8 1.25 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 131 RD 4,400 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-60-RD M8 1.25 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 134 RD 4,460 CAD カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LWAMS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303
ピン SUS303
コンタクトプレート ポリアセタール
調整ねじ SUS303

特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
  • レバーとピンを完全に固定。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。従来商品と比べて耐久性を高めています。
  • カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。
末尾記号 レバー部の色
なし つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
RD レッド

使用上の注意

  • 調整ナットの調整限界点に目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。

  • くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


使用方法

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


レバーを倒す力と締付力の関係

最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


関連商品

同形状でめねじタイプのLWAFSがあります。
LWAFS

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事