• 機能レバー

LWBFS-ANI

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

Clamping Lever with Cam - Fix Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLWBMLWBM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LWBFS-ANIカムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 Lf R H D d T e M(並目) h(0°) h(90°) 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
LWBFS-63-M5-ANI 10 63 24.5 16 18.5 16 3 M5 16.3 15.55 65 4,600 CAD カート -
LWBFS-63-M6-ANI 10 63 24.5 16 18.5 16 3 M6 16.3 15.55 64 4,600 CAD カート -
LWBFS-82-M6-ANI 12 82 30 20 22.5 20 3.7 M6 19.5 18.5 124 5,370 CAD カート 非在庫品
LWBFS-82-M8-ANI 12 82 30 20 22.5 20 3.7 M8 19.5 18.5 122 5,370 CAD カート -
LWBFS-101-M8-ANI 15 101 40 26 27 25 4.8 M8 25.3 23.8 238 6,360 CAD カート 非在庫品
LWBFS-101-M10-ANI 15 101 40 26 27 25 4.8 M10 25.3 23.8 234 6,360 CAD カート -

材質・仕上げ

LWBFS-ANI
レバー部 SCS13
(SUS304相当)
ねじ部 SUS303
ピン SUS303
コンタクトプレート SUS431

特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
  • ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。
  • レバーとピンを完全に固定。くり返しの使用でも摩耗がなくガタつきの発生はありません。従来商品と比べて耐久性を高めています。

使用上の注意

くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。


使用方法

LWBFS-ANIカムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよびボルトの調整は、レバーを立てた状態で行ってください。


レバーを倒す力と締付力の関係

LWBFS-ANIカムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

締付力は組み合わせて使用するおねじ部品の強度を超えないように設定してください。


関連商品

同形式でおねじタイプのLWBMS-NILWBMS-ANIがあります。
LWBMS-NILWBMS-ANI

LWBFS-ANIカムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製