• 機能レバー

LWBM

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

Clamping Lever with Cam - Fix Type

形状図

LWBMカムレバー(おねじ) - 固定タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
16
20
25
30
35
40
50
60
本体
カラー
すべて
BK
SG
OR
RD

単位 : mm

品番 M(並目) Lm R T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力(kN) 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
LWBM-63-M5-16 M5 16 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 55 BK 1,630 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-20 M5 20 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 56 BK 1,630 CAD カート -
LWBM-63-M5-25 M5 25 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 57 BK 1,750 CAD カート -
LWBM-63-M5-30 M5 30 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 57 BK 1,750 CAD カート -
LWBM-63-M5-35 M5 35 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 58 BK 1,750 CAD カート -
LWBM-63-M5-40 M5 40 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 59 BK 1,750 CAD カート -
LWBM-63-M5-50 M5 50 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 60 BK 1,770 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-16-SG M5 16 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 55 SG 1,680 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-20-SG M5 20 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 56 SG 1,680 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-25-SG M5 25 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 57 SG 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-30-SG M5 30 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 57 SG 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-35-SG M5 35 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 58 SG 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-40-SG M5 40 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 59 SG 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-50-SG M5 50 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 60 SG 1,820 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-16-OR M5 16 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 55 OR 1,680 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-20-OR M5 20 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 56 OR 1,680 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-25-OR M5 25 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 57 OR 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-30-OR M5 30 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 57 OR 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-35-OR M5 35 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 58 OR 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-40-OR M5 40 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 59 OR 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-50-OR M5 50 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 60 OR 1,820 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-16-RD M5 16 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 55 RD 1,680 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-20-RD M5 20 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 56 RD 1,680 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-25-RD M5 25 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 57 RD 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-30-RD M5 30 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 57 RD 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-35-RD M5 35 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 58 RD 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-40-RD M5 40 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 59 RD 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M5-50-RD M5 50 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 60 RD 1,820 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M6-16 M6 16 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 55 BK 1,630 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M6-20 M6 20 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 56 BK 1,630 CAD カート -
LWBM-63-M6-25 M6 25 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 57 BK 1,750 CAD カート -
LWBM-63-M6-30 M6 30 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 58 BK 1,750 CAD カート -
LWBM-63-M6-35 M6 35 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 60 BK 1,750 CAD カート -
LWBM-63-M6-40 M6 40 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 62 BK 1,750 CAD カート -
LWBM-63-M6-50 M6 50 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 64 BK 1,770 CAD カート -
LWBM-63-M6-16-SG M6 16 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 55 SG 1,680 CAD カート -
LWBM-63-M6-20-SG M6 20 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 56 SG 1,680 CAD カート -
LWBM-63-M6-25-SG M6 25 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 57 SG 1,800 CAD カート -
LWBM-63-M6-30-SG M6 30 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 58 SG 1,800 CAD カート -
LWBM-63-M6-35-SG M6 35 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 60 SG 1,800 CAD カート -
LWBM-63-M6-40-SG M6 40 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 62 SG 1,800 CAD カート -
LWBM-63-M6-50-SG M6 50 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 64 SG 1,820 CAD カート -
LWBM-63-M6-16-OR M6 16 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 55 OR 1,680 CAD カート -
LWBM-63-M6-20-OR M6 20 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 56 OR 1,680 CAD カート -
LWBM-63-M6-25-OR M6 25 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 57 OR 1,800 CAD カート -
LWBM-63-M6-30-OR M6 30 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 58 OR 1,800 CAD カート -
LWBM-63-M6-35-OR M6 35 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 60 OR 1,800 CAD カート -
LWBM-63-M6-40-OR M6 40 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 62 OR 1,800 CAD カート -
LWBM-63-M6-50-OR M6 50 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 64 OR 1,820 CAD カート -
LWBM-63-M6-16-RD M6 16 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 55 RD 1,680 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M6-20-RD M6 20 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 56 RD 1,680 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M6-25-RD M6 25 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 57 RD 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M6-30-RD M6 30 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 58 RD 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M6-35-RD M6 35 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 60 RD 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M6-40-RD M6 40 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 62 RD 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-63-M6-50-RD M6 50 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 64 RD 1,820 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-20 M6 20 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 105 BK 1,740 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-25 M6 25 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 106 BK 1,740 CAD カート -
LWBM-82-M6-30 M6 30 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 107 BK 1,750 CAD カート -
LWBM-82-M6-35 M6 35 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 108 BK 1,750 CAD カート -
LWBM-82-M6-40 M6 40 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 109 BK 1,800 CAD カート -
LWBM-82-M6-50 M6 50 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 111 BK 1,800 CAD カート -
LWBM-82-M6-60 M6 60 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 113 BK 1,870 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-20-SG M6 20 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 105 SG 1,790 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-25-SG M6 25 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 106 SG 1,790 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-30-SG M6 30 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 107 SG 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-35-SG M6 35 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 108 SG 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-40-SG M6 40 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 109 SG 1,850 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-50-SG M6 50 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 111 SG 1,850 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-60-SG M6 60 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 113 SG 1,920 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-20-OR M6 20 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 105 OR 1,790 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-25-OR M6 25 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 106 OR 1,790 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-30-OR M6 30 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 107 OR 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-35-OR M6 35 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 108 OR 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-40-OR M6 40 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 109 OR 1,850 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-50-OR M6 50 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 111 OR 1,850 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-60-OR M6 60 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 113 OR 1,920 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-20-RD M6 20 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 105 RD 1,790 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-25-RD M6 25 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 106 RD 1,790 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-30-RD M6 30 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 107 RD 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-35-RD M6 35 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 108 RD 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-40-RD M6 40 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 109 RD 1,850 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-50-RD M6 50 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 111 RD 1,850 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M6-60-RD M6 60 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 113 RD 1,920 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M8-20 M8 20 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 109 BK 1,740 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M8-25 M8 25 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 106 BK 1,740 CAD カート -
LWBM-82-M8-30 M8 30 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 109 BK 1,750 CAD カート -
LWBM-82-M8-35 M8 35 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 112 BK 1,750 CAD カート -
LWBM-82-M8-40 M8 40 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 115 BK 1,800 CAD カート -
LWBM-82-M8-50 M8 50 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 118 BK 1,800 CAD カート -
LWBM-82-M8-60 M8 60 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 121 BK 1,870 CAD カート -
LWBM-82-M8-20-SG M8 20 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 109 SG 1,790 CAD カート -
LWBM-82-M8-25-SG M8 25 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 106 SG 1,790 CAD カート -
LWBM-82-M8-30-SG M8 30 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 109 SG 1,800 CAD カート -
LWBM-82-M8-35-SG M8 35 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 112 SG 1,800 CAD カート -
LWBM-82-M8-40-SG M8 40 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 115 SG 1,850 CAD カート -
LWBM-82-M8-50-SG M8 50 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 118 SG 1,850 CAD カート -
LWBM-82-M8-60-SG M8 60 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 121 SG 1,920 CAD カート -
LWBM-82-M8-20-OR M8 20 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 109 OR 1,790 CAD カート -
LWBM-82-M8-25-OR M8 25 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 106 OR 1,790 CAD カート -
LWBM-82-M8-30-OR M8 30 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 109 OR 1,800 CAD カート -
LWBM-82-M8-35-OR M8 35 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 112 OR 1,800 CAD カート -
LWBM-82-M8-40-OR M8 40 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 115 OR 1,850 CAD カート -
LWBM-82-M8-50-OR M8 50 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 118 OR 1,850 CAD カート -
LWBM-82-M8-60-OR M8 60 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 121 OR 1,920 CAD カート -
LWBM-82-M8-20-RD M8 20 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 109 RD 1,790 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M8-25-RD M8 25 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 106 RD 1,790 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M8-30-RD M8 30 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 109 RD 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M8-35-RD M8 35 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 112 RD 1,800 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M8-40-RD M8 40 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 115 RD 1,850 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M8-50-RD M8 50 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 118 RD 1,850 CAD カート 非在庫品
LWBM-82-M8-60-RD M8 60 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 121 RD 1,920 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-20 M8 20 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 200 BK 2,340 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-25 M8 25 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 201 BK 2,360 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-30 M8 30 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 203 BK 2,370 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-35 M8 35 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 204 BK 2,380 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-40 M8 40 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 206 BK 2,400 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-50 M8 50 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 209 BK 2,430 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-60 M8 60 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 213 BK 2,460 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-20-SG M8 20 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 200 SG 2,390 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-25-SG M8 25 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 201 SG 2,410 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-30-SG M8 30 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 203 SG 2,420 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-35-SG M8 35 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 204 SG 2,430 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-40-SG M8 40 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 206 SG 2,450 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-50-SG M8 50 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 209 SG 2,480 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-60-SG M8 60 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 213 SG 2,510 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-20-OR M8 20 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 200 OR 2,390 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-25-OR M8 25 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 201 OR 2,410 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-30-OR M8 30 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 203 OR 2,420 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-35-OR M8 35 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 204 OR 2,430 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-40-OR M8 40 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 206 OR 2,450 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-50-OR M8 50 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 209 OR 2,480 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-60-OR M8 60 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 213 OR 2,510 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-20-RD M8 20 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 200 RD 2,390 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-25-RD M8 25 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 201 RD 2,410 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-30-RD M8 30 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 203 RD 2,420 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-35-RD M8 35 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 204 RD 2,430 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-40-RD M8 40 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 206 RD 2,450 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-50-RD M8 50 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 209 RD 2,480 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M8-60-RD M8 60 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 213 RD 2,510 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-20 M10 20 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 204 BK 2,340 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-25 M10 25 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 207 BK 2,360 CAD カート -
LWBM-101-M10-30 M10 30 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 210 BK 2,370 CAD カート -
LWBM-101-M10-35 M10 35 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 213 BK 2,380 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-40 M10 40 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 216 BK 2,400 CAD カート -
LWBM-101-M10-50 M10 50 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 222 BK 2,430 CAD カート -
LWBM-101-M10-60 M10 60 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 228 BK 2,460 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-20-SG M10 20 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 204 SG 2,390 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-25-SG M10 25 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 207 SG 2,410 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-30-SG M10 30 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 210 SG 2,420 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-35-SG M10 35 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 213 SG 2,430 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-40-SG M10 40 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 216 SG 2,450 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-50-SG M10 50 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 222 SG 2,480 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-60-SG M10 60 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 228 SG 2,510 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-20-OR M10 20 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 204 OR 2,390 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-25-OR M10 25 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 207 OR 2,410 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-30-OR M10 30 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 210 OR 2,420 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-35-OR M10 35 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 213 OR 2,430 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-40-OR M10 40 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 216 OR 2,450 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-50-OR M10 50 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 222 OR 2,480 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-60-OR M10 60 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 228 OR 2,510 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-20-RD M10 20 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 204 RD 2,390 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-25-RD M10 25 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 207 RD 2,410 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-30-RD M10 30 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 210 RD 2,420 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-35-RD M10 35 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 213 RD 2,430 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-40-RD M10 40 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 216 RD 2,450 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-50-RD M10 50 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 222 RD 2,480 CAD カート 非在庫品
LWBM-101-M10-60-RD M10 60 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 228 RD 2,510 CAD カート 非在庫品
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
LWBM
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
三価クロメート処理
ピン スティール
三価クロメート処理
コンタクトプレート ガラス繊維強化ナイロン6

特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
  • レバーとピンを完全に固定。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。従来商品と比べて耐久性を高めています。
  • カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。
末尾記号 レバー部の色
なし つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
RD レッド

使用上の注意

くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。


使用方法

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよびナットの調整は、レバーを立てた状態で行ってください。

LWBMカムレバー(おねじ) - 固定タイプ


レバーを倒す力と締付力の関係

最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。

LWBMカムレバー(おねじ) - 固定タイプ


関連商品

同形状でめねじタイプのLWBFがあります。
LWBF

LWBMカムレバー(おねじ) - 固定タイプ