• 機能レバー

LWBMS-ANI

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

Clamping Lever with Cam - Fix Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLWBMLWBM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LWBMS-ANIカムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
LWBMS-63-M5-16-ANI M5 0.8 16 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 68 5,070 CAD カート 非在庫品
LWBMS-63-M5-20-ANI M5 0.8 20 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 69 5,070 CAD カート -
LWBMS-63-M5-25-ANI M5 0.8 25 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 70 5,090 CAD カート -
LWBMS-63-M5-30-ANI M5 0.8 30 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 70 5,090 CAD カート -
LWBMS-63-M5-35-ANI M5 0.8 35 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 71 5,120 CAD カート 非在庫品
LWBMS-63-M5-40-ANI M5 0.8 40 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 72 5,150 CAD カート -
LWBMS-63-M5-50-ANI M5 0.8 50 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 3.9 73 5,250 CAD カート 非在庫品
LWBMS-63-M6-16-ANI M6 1 16 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 68 5,070 CAD カート 非在庫品
LWBMS-63-M6-20-ANI M6 1 20 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 69 5,070 CAD カート -
LWBMS-63-M6-25-ANI M6 1 25 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 70 5,090 CAD カート -
LWBMS-63-M6-30-ANI M6 1 30 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 71 5,090 CAD カート -
LWBMS-63-M6-35-ANI M6 1 35 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 72 5,120 CAD カート 非在庫品
LWBMS-63-M6-40-ANI M6 1 40 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 73 5,150 CAD カート -
LWBMS-63-M6-50-ANI M6 1 50 63 16 16 18.5 24.5 16.3 15.55 5.5 75 5,250 CAD カート -
LWBMS-82-M6-20-ANI M6 1 20 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 129 5,870 CAD カート 非在庫品
LWBMS-82-M6-25-ANI M6 1 25 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 130 5,870 CAD カート 非在庫品
LWBMS-82-M6-30-ANI M6 1 30 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 131 5,900 CAD カート 非在庫品
LWBMS-82-M6-35-ANI M6 1 35 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 132 5,930 CAD カート 非在庫品
LWBMS-82-M6-40-ANI M6 1 40 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 133 5,950 CAD カート 非在庫品
LWBMS-82-M6-50-ANI M6 1 50 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 135 5,980 CAD カート 非在庫品
LWBMS-82-M6-60-ANI M6 1 60 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 5.5 137 6,040 CAD カート 非在庫品
LWBMS-82-M8-20-ANI M8 1.25 20 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 132 5,870 CAD カート 非在庫品
LWBMS-82-M8-25-ANI M8 1.25 25 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 133 5,870 CAD カート -
LWBMS-82-M8-30-ANI M8 1.25 30 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 134 5,900 CAD カート -
LWBMS-82-M8-35-ANI M8 1.25 35 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 135 5,930 CAD カート 非在庫品
LWBMS-82-M8-40-ANI M8 1.25 40 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 137 5,950 CAD カート -
LWBMS-82-M8-50-ANI M8 1.25 50 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 140 5,980 CAD カート -
LWBMS-82-M8-60-ANI M8 1.25 60 82 20 20 22.5 30 19.5 18.5 10 143 6,040 CAD カート -
LWBMS-101-M8-20-ANI M8 1.25 20 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 250 6,800 CAD カート 非在庫品
LWBMS-101-M8-25-ANI M8 1.25 25 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 252 6,840 CAD カート 非在庫品
LWBMS-101-M8-30-ANI M8 1.25 30 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 254 6,850 CAD カート 非在庫品
LWBMS-101-M8-35-ANI M8 1.25 35 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 255 6,870 CAD カート 非在庫品
LWBMS-101-M8-40-ANI M8 1.25 40 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 257 6,920 CAD カート 非在庫品
LWBMS-101-M8-50-ANI M8 1.25 50 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 260 6,970 CAD カート 非在庫品
LWBMS-101-M8-60-ANI M8 1.25 60 101 25 26 27 40 25.3 23.8 10 264 7,010 CAD カート -
LWBMS-101-M10-20-ANI M10 1.5 20 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 253 6,800 CAD カート 非在庫品
LWBMS-101-M10-25-ANI M10 1.5 25 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 256 6,840 CAD カート -
LWBMS-101-M10-30-ANI M10 1.5 30 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 259 6,850 CAD カート -
LWBMS-101-M10-35-ANI M10 1.5 35 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 262 6,870 CAD カート 非在庫品
LWBMS-101-M10-40-ANI M10 1.5 40 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 265 6,920 CAD カート -
LWBMS-101-M10-50-ANI M10 1.5 50 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 271 6,970 CAD カート -
LWBMS-101-M10-60-ANI M10 1.5 60 101 25 26 27 40 25.3 23.8 16 277 7,010 CAD カート 非在庫品

材質・仕上げ

LWBMS-ANI
レバー部 SCS13
(SUS304相当)
ねじ部 SUS303
ピン SUS303
コンタクトプレート SUS431

特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
  • ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
  • レバーとピンを完全に固定。くり返しの使用でも摩耗がなくガタつきの発生はありません。従来商品と比べて耐久性を高めています。

使用上の注意

くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。


使用方法

LWBMS-ANIカムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよびナットの調整は、レバーを立てた状態で行ってください。


レバーを倒す力と締付力の関係

LWBMS-ANIカムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。


関連商品

同形式でめねじタイプのLWBFS-NILWBFS-ANIがあります。
LWBFS-NILWBFS-ANI

LWBMS-ANIカムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製