正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | H | H' min. | D | C1 | d1 | P | Cs | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | h*1 | C | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | 歯数 | タイプ | 取りつけ方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXP-22-R-A | 13 | 13.6 | 22 | 3 | 15.5 | 12 | 3.2 | - | - | 6.5 | 4.2 | - | - | 60 | リーマ穴 | 前面 | 16 | 3,670 | CAD | カート | 在庫品 |
LXP-27-R-A | 15 | 15.7 | 27 | 4 | 19.5 | 15 | 4.3 | - | - | 7.5 | 5.2 | - | - | 60 | リーマ穴 | 前面 | 24 | 3,690 | CAD | カート | 在庫品 |
LXP-32-R-A | 18 | 18.9 | 32 | 5 | 23.5 | 18 | 5.3 | - | - | 9 | 6.2 | - | - | 60 | リーマ穴 | 前面 | 41 | 4,270 | CAD | カート | 在庫品 |
LXP-40-R-A | 23 | 24.3 | 40 | 6 | 30 | 23 | 6.3 | - | - | 11.5 | 8.2 | - | - | 60 | リーマ穴 | 前面 | 84 | 4,350 | CAD | カート | 在庫品 |
LXP-22-R-B | 13 | 13.6 | 22 | 3 | 15.5 | 12 | - | M3 | 0.5 | 6.5 | 4.2 | - | - | 60 | リーマ穴 | 背面 | 19 | 3,670 | CAD | カート | 在庫品 |
LXP-27-R-B | 15 | 15.7 | 27 | 4 | 19.5 | 15 | - | M4 | 0.7 | 7.5 | 5.2 | - | - | 60 | リーマ穴 | 背面 | 28 | 3,690 | CAD | カート | 在庫品 |
LXP-32-R-B | 18 | 18.9 | 32 | 5 | 23.5 | 18 | - | M5 | 0.8 | 9 | 6.2 | - | - | 60 | リーマ穴 | 背面 | 46 | 4,270 | CAD | カート | 在庫品 |
LXP-40-R-B | 23 | 24.3 | 40 | 6 | 30 | 23 | - | M6 | 1 | 11.5 | 8.2 | - | - | 60 | リーマ穴 | 背面 | 91 | 4,350 | CAD | カート | 在庫品 |
LXP-22-M-A | 13 | 13.6 | 22 | 3 | 15.5 | 12 | 3.2 | - | - | 6.5 | - | M4 | 0.7 | 60 | めねじ | 前面 | 16 | 3,670 | CAD | カート | 在庫品 |
LXP-27-M-A | 15 | 15.7 | 27 | 4 | 19.5 | 15 | 4.3 | - | - | 7.5 | - | M5 | 0.8 | 60 | めねじ | 前面 | 24 | 3,690 | CAD | カート | 在庫品 |
LXP-32-M-A | 18 | 18.9 | 32 | 5 | 23.5 | 18 | 5.3 | - | - | 9 | - | M6 | 1 | 60 | めねじ | 前面 | 41 | 4,270 | CAD | カート | 在庫品 |
LXP-40-M-A | 23 | 24.3 | 40 | 6 | 30 | 23 | 6.3 | - | - | 11.5 | - | M8 | 1.25 | 60 | めねじ | 前面 | 84 | 4,350 | CAD | カート | 在庫品 |
LXP-22-M-B | 13 | 13.6 | 22 | 3 | 15.5 | 12 | - | M3 | 0.5 | 6.5 | - | M4 | 0.7 | 60 | めねじ | 背面 | 19 | 3,670 | CAD | カート | 在庫品 |
LXP-27-M-B | 15 | 15.7 | 27 | 4 | 19.5 | 15 | - | M4 | 0.7 | 7.5 | - | M5 | 0.8 | 60 | めねじ | 背面 | 28 | 3,690 | CAD | カート | 在庫品 |
LXP-32-M-B | 18 | 18.9 | 32 | 5 | 23.5 | 18 | - | M5 | 0.8 | 9 | - | M6 | 1 | 60 | めねじ | 背面 | 46 | 4,270 | CAD | カート | 在庫品 |
LXP-40-M-B | 23 | 24.3 | 40 | 6 | 30 | 23 | - | M6 | 1 | 11.5 | - | M8 | 1.25 | 60 | めねじ | 背面 | 91 | 4,440 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: h寸法は歯の中間までの高さです。
材質・仕上げ
LXP | |
---|---|
本体 | 焼結合金 スティーム処理(黒) |
特長
- 回転方向の割り出し・位置決め部品。
- セレーションロック2個を組み合わせることで、6°またはその整数倍の角度で、すなわち2・3・4・5・6・10・12・15・20・30の分割で割り出しができます。
- セレーションロックの組み合わせにはつぎの2種類の方法があります。
- タイプは4種類。
LXP-R-A----リーマ穴・前面取りつけ
LXP-R-B----リーマ穴・背面取りつけ
LXP-M-A----めねじ・前面取りつけ
LXP-M-B----めねじ・背面取りつけ