寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | Lc*1 | R | H | h | s | A | B | D | C | Cs | Pcs | P | t | b | α(°) | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXX-54-C10-B | 16.5 | 122 | 68 | 37 | 13 | 11 | 32 | 54 | 10 | 5.2 | 30 | 44.5 | 1.1 | 3 | 22 | 460 | 19,900 | CAD | カート | 在庫品 |
LXX-54-C12-B | 16.5 | 122 | 68 | 37 | 13 | 11 | 32 | 54 | 12 | 5.2 | 30 | 44.5 | 1.1 | 4 | 22 | 460 | 19,900 | CAD | カート | 在庫品 |
LXX-60-C14-B | 18.5 | 125 | 71 | 39 | 15 | 11 | 32 | 60 | 14 | 5.2 | 36 | 50 | 1.3 | 5 | 19 | 610 | 21,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
LXX-60-C16-B | 18.5 | 125 | 71 | 39 | 15 | 11 | 32 | 60 | 16 | 5.2 | 36 | 50 | 1.3 | 5 | 19 | 610 | 21,200 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: Lc寸法は最大シャフト挿入量です。
材質・仕上げ
LXX | |
---|---|
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
グリップ | フェノール樹脂(黒) |
カバー | ポリアセタール(黒) |
ディスク | アルミニウム アルマイト処理(シルバー) |
特長
- バックラッシュ
0 の位置決め・割り出しが可能。 -
タイプは2種類。
LXX-A----セレーションなし
LXX-B----セレーション加工済(30歯)
構造
- 先端が楔になったロケーションピンがロケーションフランジのセレーションとかみ合い、バックラッシュ
0 の位置決め・割り出しができます。 - レバーを引き上げると、内蔵されたスプリングが圧縮され、ロケーションピンとセレーションのかみ合いがはずれ、レバーを回転できます。
- レバー回転角度(位置決め角度)の範囲を制限したい場合には、ロケーションフランジに2本のピンを立てれば可能です(使用例参照)。
- ロケーションフランジは2本の六角穴付きボルト(ねじ径:M5)で機械に固定できます。
- カバーはドライバなどで簡単にはずせます。
内部構造
LXX-Aについて
- LXX-Aはセレーションが加工されていません。セレーションを追加工することによって位置決め角度・割り出し角度を自由に設定できます。
- バックラッシュを許容できる場合は、セレーションは角形あるいはロケーションピンに合致する丸穴で充分です。
-
バックラッシュ
0 を必要とする場合は、セレーションは下図の寸法で加工してください。
*2: 加工寸法確認用のピンゲージは付属していません。
使用例
30°・45°の位置で割り出しをする場合、3つのセレーションと2本のピンで割り出し角度を設定します。セレーション基準および、セレーション基準から30°・45°それぞれの位置で割り出し用セレーションを加工します。
φ3.5のピンをロケーションフランジから7mm突出するように立て、回転角度の範囲を制限します。
α: セレーション(レバー位置)からピン中心までの角度
*3: 割り出し角度用のピンは付属していません。