• グリップ

GPBFS

プラスティックボール回転グリップ(めねじ)

Plastic Ball Revolving Grip

形状図

GPBFSプラスティックボール回転グリップ(めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf d1 H h e B 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GPBFS-6 25 M6 1 10 10 37.5 22.5 15 8 24 - 1,880 CAD カート 在庫品
GPBFS-8 32 M8 1.25 12 13 48 29 19 10 51 - 2,190 CAD カート 在庫品
GPBFS-10 40 M10 1.5 16 16 61 37 24 14 99 2,920 CAD カート 在庫品
GPBFS-12 50 M12 1.75 16 20 78 47 31 17 198 3,450 CAD カート 在庫品
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
GPBFS
グリップ部 フェノール樹脂(黒)
ねじ部 SUS303

特長

  • ボール形状の回転グリップ。
  • めねじタイプ。ボルトを使用して薄いプレートへの取りつけが可能です。
  • ねじ部はステンレス製。

関連商品

同形状でねじ部がスティール製のプラスティックボール回転グリップGPBFがあります。
GPBF

GPBFSプラスティックボール回転グリップ(めねじ)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事