• グラブスクリュー

グラブスクリュー(ステンレス製) - プラスティックパッド

Grub Screw with Plastic Pad

SGPS-PL

形状図

SGPS-PL 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L t B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGPS-M3-3-PL M3 0.5 1.5 3 0.8 1.5 0.2 640 704 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-4-PL M3 0.5 1.5 4 0.8 1.5 0.2 640 704 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-5-PL M3 0.5 1.5 5 0.8 1.5 0.3 640 704 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-6-PL M3 0.5 1.5 6 0.8 1.5 0.4 640 704 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-8-PL M3 0.5 1.5 8 0.8 1.5 0.5 640 704 CAD カート 在庫品
SGPS-M3-10-PL M3 0.5 1.5 10 0.8 1.5 0.6 640 704 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-4-PL M4 0.7 2 4 1 1.5 0.3 700 770 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-5-PL M4 0.7 2 5 1 1.5 0.3 700 770 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-6-PL M4 0.7 2 6 1 1.5 0.4 550 605 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-8-PL M4 0.7 2 8 1 2 0.6 550 605 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-10-PL M4 0.7 2 10 1 2 0.7 550 605 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-12-PL M4 0.7 2 12 1 2 0.9 560 616 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-16-PL M4 0.7 2 16 1 2 1.2 580 638 CAD カート 在庫品
SGPS-M4-20-PL M4 0.7 2 20 1 2 1.4 790 869 CAD カート 実働10日目出荷
SGPS-M5-5-PL M5 0.8 3 5 1 2 0.5 590 649 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-6-PL M5 0.8 3 6 1 2 0.6 590 649 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-8-PL M5 0.8 3 8 1 2.5 0.8 550 605 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-10-PL M5 0.8 3 10 1 2.5 1 550 605 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-12-PL M5 0.8 3 12 1 2.5 1.2 550 605 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-16-PL M5 0.8 3 16 1 2.5 1.6 580 638 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-20-PL M5 0.8 3 20 1 2.5 2 600 660 CAD カート 在庫品
SGPS-M5-25-PL M5 0.8 3 25 1 2.5 2.6 800 880 CAD カート 実働10日目出荷
SGPS-M6-6-PL M6 1 3.5 6 1.3 3 0.9 610 671 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-8-PL M6 1 3.5 8 1.3 3 1.2 610 671 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-10-PL M6 1 3.5 10 1.3 3 1.5 560 616 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-12-PL M6 1 3.5 12 1.3 3 1.8 560 616 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-16-PL M6 1 3.5 16 1.3 3 2.3 580 638 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-20-PL M6 1 3.5 20 1.3 3 2.9 620 682 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-25-PL M6 1 3.5 25 1.3 3 3.6 620 682 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-32-PL M6 1 3.5 32 1.3 3 4.5 790 869 CAD カート 在庫品
SGPS-M6-40-PL M6 1 3.5 40 1.3 3 5.6 980 1,078 CAD カート 実働10日目出荷
SGPS-M6-50-PL M6 1 3.5 50 1.3 3 7.8 990 1,089 CAD カート 実働10日目出荷
SGPS-M8-8-PL M8 1.25 5 8 1.6 4 2 650 715 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-10-PL M8 1.25 5 10 1.6 4 2.6 650 715 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-12-PL M8 1.25 5 12 1.6 4 3.2 600 660 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-16-PL M8 1.25 5 16 1.6 4 4.4 600 660 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-20-PL M8 1.25 5 20 1.6 4 5.7 620 682 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-25-PL M8 1.25 5 25 1.6 4 7.2 700 770 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-32-PL M8 1.25 5 32 1.6 4 9.4 730 803 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-40-PL M8 1.25 5 40 1.6 4 12 860 946 CAD カート 在庫品
SGPS-M8-50-PL M8 1.25 5 50 1.6 4 15 1,160 1,276 CAD カート 実働10日目出荷
SGPS-M8-63-PL M8 1.25 5 63 1.6 4 18 1,200 1,320 CAD カート 実働10日目出荷
SGPS-M10-16-PL M10 1.5 6.5 16 1.9 5 7 850 935 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-20-PL M10 1.5 6.5 20 1.9 5 8.8 880 968 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-25-PL M10 1.5 6.5 25 1.9 5 11.1 940 1,034 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-32-PL M10 1.5 6.5 32 1.9 5 14.3 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-40-PL M10 1.5 6.5 40 1.9 5 18 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-50-PL M10 1.5 6.5 50 1.9 5 22.4 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
SGPS-M10-63-PL M10 1.5 6.5 63 1.9 5 28 1,550 1,705 CAD カート 実働10日目出荷
SGPS-M10-80-PL M10 1.5 6.5 80 1.9 5 37 1,600 1,760 CAD カート 実働10日目出荷
SGPS-M12-20-PL M12 1.75 8 20 2.1 6 10 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-25-PL M12 1.75 8 25 2.1 6 13.5 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-32-PL M12 1.75 8 32 2.1 6 18.4 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-40-PL M12 1.75 8 40 2.1 6 24 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-50-PL M12 1.75 8 50 2.1 6 31 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-63-PL M12 1.75 8 63 2.1 6 40 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
SGPS-M12-80-PL M12 1.75 8 80 2.1 6 52 2,040 2,244 CAD カート 実働10日目出荷
SGPS-M12-100-PL M12 1.75 8 100 2.1 6 66 2,100 2,310 CAD カート 実働10日目出荷
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
SGPS-PL プラスティックパッド
ねじ部 SUS303
パッド ポリアセタール(白)

特長

  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
  • ワークに傷をつけずに締めつけができます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります