寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | R | A | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H | W | d | d1 | L | B | G | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGPC-65-B8 | 65 | 21 | M6 | 1 | 23 | 27 | 18 | 16 | 20 | 8 | 50 | 78 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
HGPC-80-B10 | 80 | 21 | M6 | 1 | 26 | 30 | 22 | 19 | 22 | 10 | 50 | 102 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 在庫品 |
HGPC-100-B12 | 100 | 23 | M8 | 1.25 | 30 | 34 | 24 | 22 | 27 | 12 | 70 | 167 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
HGPC-130-B14 | 130 | 26 | M8 | 1.25 | 35 | 40 | 28 | 25 | 30 | 14 | 90 | 236 | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
HGPC-160-B17 | 160 | 26 | M10 | 1.5 | 40 | 45 | 34 | 28 | 34 | 17 | 90 | 367 | 4,340 | 4,774 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
HGPC-B | |
---|---|
ハンドル | ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) |
回転グリップ | ナイロン6(つや消し黒) |
ハブ | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。
- 回転グリップが付属しています。
- 角穴加工済み(公差:H9)。