インデックスプランジャ /タイプ:リング

インデックスプランジャとは

ノブを操作することでピンの出し入れを行い、ワークの位置決め・固定を容易にすばやく行うことができる機械要素部品です。
ノブを引っ張って操作するタイプに加え、レバータイプ、ボタンタイプ、プッシュタイプなど、世界トップクラスのラインアップです。
NBKはお客さまのニーズに合わせたインデックスプランジャをご提案します。 使い方も掲載しています!詳しく見る


選定条件
  • タイプを選ぶリング
写真 PMX-R PMXS-R PLZX PLZXS PLZY PLZYS PBX-R PBXS-R
品名 インデックスプランジャ- リングタイプ インデックスプランジャ- リングタイプ インデックスプランジャ - リングタイプ インデックスプランジャ - リングタイプ インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ フランジつきインデックスプランジャ フランジつきインデックスプランジャ - リングタイプ
品番 PMX-R PMXS-R PLZX PLZXS PLZY PLZYS PBX-R PBXS-R
特長 コストパフォーマンス
リングつき
コストパフォーマンス
リングつき
リングつき リングつき リングつき リングつき フランジつき
リングつき
フランジつき
リングつき
価格(税別) 1,100円~ 1,290円~ 2,850円~ 3,090円~ 2,910円~ 3,240円~ 1,410円~ 2,800円~
本体材質 スティール ステンレス スティール ステンレス スティール ステンレス 亜鉛ダイカスト ステンレス
ねじの呼び M16 M16 M16 M16 M16 M16 - -
ロック機構 なし なし なし なし あり あり なし なし
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 PMX-10-M16-1.5-R PMX-10-M16-1.5-RK PMX-3-M6-0.75-R PMX-3-M6-0.75-RK PMX-3-M6-R PMX-3-M6-RK PMX-4-M6-R PMX-4-M6-RK PMX-4-M8-1-R PMX-4-M8-1-RK PMX-5-M10-1-R PMX-5-M10-1-RK PMX-5-M8-1-R PMX-5-M8-1-RK PMX-5-M8-R PMX-5-M8-RK PMX-6-M10-R PMX-6-M10-RK PMX-6-M12-1.5-R PMX-6-M12-1.5-RK PMX-8-M12-1.5-R PMX-8-M12-1.5-RK PMX-8-M12-R PMX-8-M12-RK PMX-8-M16-1.5-R PMX-8-M16-1.5-RK PMXS-10-M16-1.5-R PMXS-10-M16-1.5-RK PMXS-3-M6-0.75-R PMXS-3-M6-0.75-RK PMXS-3-M6-R PMXS-3-M6-RK PMXS-4-M6-R PMXS-4-M6-RK PMXS-4-M8-1-R PMXS-4-M8-1-RK PMXS-5-M10-1-R PMXS-5-M10-1-RK PMXS-5-M8-1-R PMXS-5-M8-1-RK PMXS-5-M8-R PMXS-5-M8-RK PMXS-6-M10-R PMXS-6-M10-RK PMXS-6-M12-1.5-R PMXS-6-M12-1.5-RK PMXS-8-M12-1.5-R PMXS-8-M12-1.5-RK PMXS-8-M12-R PMXS-8-M12-RK PMXS-8-M16-1.5-R PMXS-8-M16-1.5-RK PLZX-10-9-M16-1.5-R PLZX-10-9-M16-1.5-RK PLZX-10-9-M16-R PLZX-10-9-M16-RK PLZX-5-5-M10-1-R PLZX-5-5-M10-1-RK PLZX-5-5-M10-R PLZX-5-5-M10-RK PLZX-6-6-M12-1.5-R PLZX-6-6-M12-1.5-RK PLZX-6-6-M12-R PLZX-6-6-M12-RK PLZX-8-9-M16-1.5-R PLZX-8-9-M16-1.5-RK PLZX-8-9-M16-R PLZX-8-9-M16-RK PLZXS-10-9-M16-1.5-R PLZXS-10-9-M16-1.5-RK PLZXS-10-9-M16-R PLZXS-10-9-M16-RK PLZXS-5-5-M10-1-R PLZXS-5-5-M10-1-RK PLZXS-5-5-M10-R PLZXS-5-5-M10-RK PLZXS-6-6-M12-1.5-R PLZXS-6-6-M12-1.5-RK PLZXS-6-6-M12-R PLZXS-6-6-M12-RK PLZXS-8-9-M16-1.5-R PLZXS-8-9-M16-1.5-RK PLZXS-8-9-M16-R PLZXS-8-9-M16-RK PLZY-10-9-M16-1.5-R PLZY-10-9-M16-1.5-RK PLZY-10-9-M16-R PLZY-10-9-M16-RK PLZY-5-5-M10-1-R PLZY-5-5-M10-1-RK PLZY-5-5-M10-R PLZY-5-5-M10-RK PLZY-6-6-M12-1.5-R PLZY-6-6-M12-1.5-RK PLZY-6-6-M12-R PLZY-6-6-M12-RK PLZY-8-9-M16-1.5-R PLZY-8-9-M16-1.5-RK PLZY-8-9-M16-R PLZY-8-9-M16-RK PLZYS-10-9-M16-1.5-R PLZYS-10-9-M16-1.5-RK PLZYS-10-9-M16-R PLZYS-10-9-M16-RK PLZYS-5-5-M10-1-R PLZYS-5-5-M10-1-RK PLZYS-5-5-M10-R PLZYS-5-5-M10-RK PLZYS-6-6-M12-1.5-R PLZYS-6-6-M12-1.5-RK PLZYS-6-6-M12-R PLZYS-6-6-M12-RK PLZYS-8-9-M16-1.5-R PLZYS-8-9-M16-1.5-RK PLZYS-8-9-M16-R PLZYS-8-9-M16-RK PBX-10-R PBX-4-R PBX-5-R PBX-6-R PBX-8-R PBXS-10-R PBXS-4-R PBXS-5-R PBXS-6-R PBXS-8-R

関連商品

写真 コネクタつきケーブル インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき 位置決めピン用ブシュ - ストレートタイプ 位置決めピン用ブシュ - フランジタイプ インデックスプランジャ用専用レンチ インデックスプランジャ用専用キー インデックスプランジャ用専用キー インデックスプランジャ専用レンチ
品名 コネクタつきケーブル インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき 位置決めピン用ブシュ - ストレートタイプ 位置決めピン用ブシュ - フランジタイプ インデックスプランジャ用専用レンチ インデックスプランジャ用専用キー インデックスプランジャ用専用キー インデックスプランジャ専用レンチ
品番 USCA PIC-A PIC-B PJA PJB PPX-W PDX-K PCX-K PXZ-W
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
PPCX・PPCY用ブシュ PPCX・PPCY用ブシュ PJPと組み合わせて PJPと組み合わせて PPX
PPY専用レンチ
PDX専用キー PCX専用キー PXZ用専用レンチ
価格(税別) 4,430円~ 1,780円~ 3,180円~ 1,240円~ 1,880円~ 810円~ 1,950円~ 720円~ 1,880円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 PIC-10-12-A PIC-6-8-A PIC-8-10-A PIC-10-12-B PIC-6-8-B PIC-8-10-B PJA-10 PJA-12 PJA-5 PJA-6 PJA-8 PJB-10 PJB-12 PJB-5 PJB-6 PJB-8 PPX-W PDX-K PCX-K PXZ-10-W PXZ-5-W PXZ-6-W PXZ-8-W
写真 インデックスプランジャ用カラー インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用ブシュ インデックスプランジャ用ブシュ
品名 インデックスプランジャ用カラー インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用ブシュ インデックスプランジャ用ブシュ
品番 PXCS PXV-W PXV-Z PXVS-W PXVS-Z PIXH-Z PIXH-F PIPB-X PIPB-V
特長 インデックスプランジャ用カラー
ステンレス製
正面取りつけ 上面取りつけ 正面取りつけ
ステンレス製
上面取りつけ
ステンレス製
上面取りつけ
並目用と細目用を標準化
背面取りつけ - -
価格(税別) 160円~ 3,670円~ 4,350円~ 4,670円~ 5,880円~ 1,270円~ 1,670円~ 1,600円~ 800円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 PXCS-10-12 PXCS-12-14 PXCS-12-17 PXCS-16-17 PXCS-16-19 PXCS-20-22 PXCS-6-7 PXCS-8-10 PXV-W-M12 PXV-W-M16 PXV-W-M20 PXV-Z-M12 PXV-Z-M16 PXV-Z-M20 PXVS-W-M12 PXVS-W-M16 PXVS-W-M20 PXVS-Z-M12 PXVS-Z-M16 PXVS-Z-M20 PIXH-35-M10-1-Z PIXH-35-M10-Z PIXH-35-M12-1.5-Z PIXH-35-M12-Z PIXH-35-M8-1-Z PIXH-35-M8-Z PIXH-47-M16-1.5-Z PIXH-47-M16-Z PIXH-47-M20-1.5-Z PIXH-35-M10-1-F PIXH-35-M10-F PIXH-35-M12-1.5-F PIXH-35-M12-F PIXH-35-M8-1-F PIXH-35-M8-F PIXH-47-M16-1.5-F PIXH-47-M16-F PIXH-47-M20-1.5-F PIPB-10-X PIPB-4-X PIPB-5-X PIPB-6-X PIPB-8-X PIPB-10-38-V PIPB-10-46-V PIPB-12-46-V PIPB-6-38-V PIPB-8-38-V PIPB-8-46-V

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

インデックスプランジャを他の条件で探す