品番 | ロックナットの 有無 |
M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Lb | sw | sw1 | B | s | 最大締めつけ トルク (N・m) |
荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX-6-14-M10-A | - | M10 | 1.5 | 3.5 | 11.5 | 51 | 33.5 | 3.7 | 24 | - | 10 | - | 6 | 14 | 10 | 4/16 | 29 | 2530 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
PGX-6-14-M10-Aの材質・仕上げ
PGX-A | PGX-AK | |
---|---|---|
レバー部 | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
本体 | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
ピン | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | - | S45C 三価クロメート処理 |
PGX-6-14-M10-Aの特長
- 狭所向けのインデックスプランジャ。操作部がスリムな構造です。
- 通常はピンが本体から出ており、レバー部を引くとピンが本体に収納されます。レバー部を離すと内蔵スプリングの力でピンが本体から出ます。
- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 | ロックナット |
---|---|
A | なし*1 |
AK | あり |