品番 | ロックナットの 有無 |
M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Lb | sw | sw1 | B | s | 最大締めつけ トルク (N・m) |
荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGXS-4-9.5-M6-AK | ○ | M6 | 1 | 2.5 | 6.9 | 32 | 20 | 2.5 | 16 | 3.2 | 6 | 10 | 4 | 9.5 | 1.6 | 3/10 | 8 | 1160 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 在庫品 |
PGXS-4-9.5-M6-AKの材質・仕上げ
PGXS-A | PGXS-AK | |
---|---|---|
レバー部 | SUS303 | SUS303 |
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 | SUS303 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | - | SUS303 |
PGXS-4-9.5-M6-AKの特長
- 狭所向けのインデックスプランジャ。操作部がスリムな構造です。
- 通常はピンが本体から出ており、レバー部を引くとピンが本体に収納されます。レバー部を離すと内蔵スプリングの力でピンが本体から出ます。
- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 | ロックナット |
---|---|
A | なし*1 |
AK | あり |