品番 | ロックナットの 有無 |
M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | d | L | L1 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNHXS-4-5-M8-1-S | - | M8 | 1 | 細目 | 21 | 15 | 27.5 | 6 | - | 10 | - | 4 | 5 | 4/12 | 14 | 1160 | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 在庫品 |
PNHXS-4-5-M8-1-Sの材質・仕上げ
PNHXS-S | PNHXS-SK | |
---|---|---|
ノブ | SCS13(SUS304相当) | SCS13(SUS304相当) |
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 | SUS303 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | SUS303 |
PNHXS-4-5-M8-1-Sの特長
- コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
- オールステンレス製。
- ピン径はφ4-φ10、本体ねじ径はM8-M16に並目と細目を標準化。ワイドバリエーション。
- 取りつけ後、本体金属部が露出しません。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PNHXS-S | なし*1 |
PNHXS-SK | あり |