単位 : mm
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L1 | L4 min. |
sw | B | d | e | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNKX-8-53-M16-1.5 | M16 | 1.5 | 53 | 68 | 28 | 26 | 16 | 8 | 22.5 | 13.9 | 8 | 11/30 | 90 | 4660 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | 在庫品 |
PNKX-8-53-M16-1.5の材質・仕上げ
PNKX | |
---|---|
ノブ | ガラス繊維強化ナイロン6 |
本体 | SUM24L 三価クロメート処理 |
ピン | SUS303 |
スプリング | SUS301 |
PNKX-8-53-M16-1.5の特長
- 手にフィットするノブを組み合わせたインデックスプランジャ。
- ワークの位置決めと固定の2つの動作を行うことができます。
- 相手側の穴の推奨公差はG7です。