単位 : mm
品番 | B | s | D | D1 | L | L2 | Lc | E | F | G | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNLV-10-12-20-BK | 10 | 12 | 37 | 20 | 69 | 12 | 4.5 | 32 | 45 | 20 | 10 | 21/58 | 125 | 4770 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PNLV-10-12-20-BKの材質・仕上げ
PNLV | |
---|---|
レバー | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒) |
ピン | SUM22L相当 三価クロメート処理 |
スプリング | SUS301 |
PNLV-10-12-20-BKの特長
- レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
- ピンのストローク方向はフランジ面に対して垂直です。
- 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
- 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。
- 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。