品番 | ロックナットの 有無 |
M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | L | L1 | Lb | sw1 | H | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXVS-6-M10C-AK | ○ | M10 | 1.5 | 並目 | 21 | 37.5 | 19 | 5 | 16 | 9 | 6 | 6 | 8.5/25 | 29 | 2620 | 4,080 | 4,488 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-6-M10C-AKの材質・仕上げ
PXVS-A/PXVS-C-A | PXVS-AK/PXVS-C-AK | |
---|---|---|
レバー | SUS316L相当 | SUS316L相当 |
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 | SUS303 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | SUS303 |
PXVS-6-M10C-AKの特長
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
- 商品記号により、ねじピッチ・ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ねじピッチ | ロックナット |
---|---|---|
PXVS-A | 細目 | なし*1 |
PXVS-AK | 細目 | あり |
PXVS-C-A | 並目 | なし*1 |
PXVS-C-AK | 並目 | あり |