• インデックスプランジャ

PDX-K

インデックスプランジャ用専用キー

Indexing Plunger with Rest Position

PDX-Kの形状図

PDX-Kインデックスプランジャ用専用キー寸法図

単位 : mm

品番 質量
(g)
適用インデックスプランジャ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PDX-K 12 PDX-6-B・BK
PDX-8-B・BK
1,950 2,145 CAD カート 実働10日目出荷

PDX-Kの材質・仕上げ

PDX-A PDX-AK PDX-B PDX-BK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
三価クロメート処理
SUM22L
三価クロメート処理
SUM22L
三価クロメート処理
SUM22L
三価クロメート処理
ピン S45C(硬度50-60HRC) S45C(硬度50-60HRC) S45C(硬度50-60HRC) S45C(硬度50-60HRC)
スプリング SUS301 SUS301 SUS301 SUS301
ロックナット S45C
三価クロメート処理
S45C
三価クロメート処理
カバーキャップ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)

PDX-Kの特長

  • PDX-B、PDX-BKの専用キーです。

専用キーPDX-K

PDX/PDX-Kインデックスプランジャ - ロック機構つき

品番 質量(g)
PDX-K 12

関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PDX/PDX-Kインデックスプランジャ - ロック機構つき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャにはこのような商品があります