• インデックスプランジャ

PXNS-M20-1.5-4.5

インデックスプランジャ用ナット

Hexagonal nuts for Indexing Plunger

PXNS-M20-1.5-4.5の形状図

PXNSインデックスプランジャ用ナット寸法図

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ sw t 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXNS-M20-1.5-4.5 M20 1.5 27 4.5 12 980 1,078 CAD カート 在庫品

PXNS-M20-1.5-4.5の材質・仕上げ

PXNS
本体 SUS303

PXNS-M20-1.5-4.5の特長

  • 通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。
  • インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。

使用例

PXNSインデックスプランジャ用ナット


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PXNSにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります