• インジケータ

RIPS-L-OR

インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製

Indicator Base

形状図

RIPS-Lインジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製寸法図

*1: レバーの止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

レバー部の色
すべて
OR

単位 : mm

品番 d W L A M L1 L2 P G H R 適用 インジケータ 質量(g) レバー部の色 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
RIPS-L-OR 24 50 68 20 M6 24 30 28 33 35.5 45 RDPS・RDTS 156 OR 5,140 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

RIPS-L
本体 アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
インサート SUS304
レバー部 ナイロン6(各色)
レバー部セレーションリング 亜鉛ダイカスト
ねじ部 SUS303
止めねじ SUS304
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • デジタルポジションインジケータRDPSRDTSRDPRDT)取りつけ用ベース。
  • 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
  • レバーは耐食性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバーLEMSLEMS)を採用。
  • 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
  • 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
  • レバー部のカラーバリエーションは3色。オレンジ、シルバーグレーをご希望の場合は、品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
なし つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ

取りつけ

RIPS-Lインジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製


関連商品

クランピングタイプ(レバーつき)RIPS-Cがあります。

RIPS-Lインジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製

セットスクリュータイプで六角穴付き止めねじで固定するRIP-Bがあります。

RIPS-Lインジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製

回転軸径φ14に対応したRISS-Lがあります。

RIPS-Lインジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製


●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事