• インジケータ

RIS-L-SG

インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)

Indicator Base

形状図

RIS-Lインジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)寸法図

*1: レバーの止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

レバー部の色
すべて
SG

単位 : mm

品番 d W L A M L1 L2 P G H R 適用 インジケータ 質量(g) レバー部の色 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
RIS-L-SG 16 34 48 20 M5 17 22 20 23.5 35.5 45 RDS 81 SG 4,160 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

RIS-L
本体 アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
インサート SUS304
レバー部 ナイロン6(各色)
レバー部セレーションリング 亜鉛ダイカスト
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • デジタルポジションインジケータRDSRDS)取りつけ用ベース。
  • 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
  • レバーはプラクランプレバーLEMLEM)を採用。
  • 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
  • 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
  • レバー部のカラーバリエーションは3色。オレンジ、シルバーグレーをご希望の場合は、品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
なし つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ

取りつけ

RIS-Lインジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)


関連商品

ねじ部材質がステンレス製のセットスクリュータイプ(レバーつき)RISS-Lがあります。

RIS-Lインジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)

クランピングタイプ(レバーつき)RIS-Cがあります。

RIS-Lインジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)

セットスクリュータイプで六角穴付き止めねじで固定するRIS-Bがあります。

RIS-Lインジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)