• ノブ・ツマミ

KDHMS-24-M6-16-HP

ステンレスハンドノブ

Stainless Steel Hand Knob

形状図

KDHMSステンレスハンドノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
Lm
すべて
16

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KDHMS-24-M6-16-HP 24 M6 1 16 15 4.5 16 42 3,390 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KDHMS/KDHFS KDHMS-HP/KDHFS-HP
本体 SUS304
ショットブラスト
SUS304
研磨

特長

  • オールステンレス製のハンドノブ。耐蝕性にすぐれています。
  • 外周のくぼみが手になじみ、操作性を高めています。
  • 商品記号によりタイプ・表面処理が選択できます。
商品記号 タイプ 表面処理
KDHMS おねじ ショットブラスト
KDHMS-HP おねじ 研磨
KDHFS めねじ ショットブラスト
KDHFS-HP めねじ 研磨

関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事