単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJM-32-M6-30-PF | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 14 | 13 | 300 | 330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-32-M6-30-PFの特長
- 商品記号により、ノブ・ねじ部の材質が選択できます。
商品記号 | ノブの材質 | ねじ部の材質 |
---|---|---|
KJM | ナイロン6 | スティール |
KJMS | ナイロン6 | ステンレス |
KJM-PF | フェノール樹脂 | スティール |
KJM-32-M6-30-PFの材質・仕上げ
KJM-PF | |
---|---|
ノブ | フェノール樹脂(黒) |
ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |