• ノブ・ツマミ

KSM-50-M10-35

セブンロブノブ(おねじ)

Seven Lobe Knob

形状図

KSMセブンロブノブ(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M10
Lm
すべて
35
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSM-50-M10-35 50 M10 1.5 35 32 17 22 55 - 330 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KSM
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUM22L
三価クロメート処理

特長

  • 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
  • ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
  • めねじタイプのセブンロブノブがあります。
    KSFKSFSKSFKSFS
    KSF-PFKSF-PF
  • 商品記号により、ノブ・ねじ部の材質が選択できます。
商品記号 ノブの材質 ねじ部の材質
KSM ナイロン6 スティール
KSMS ナイロン6 ステンレス
KSM-PF フェノール樹脂 スティール

関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事