• ラッチ(キャッチ・掛け金)

62-973-431

リフトアンドターンコンプレッションラッチ用ガスケット

Gasket for use with Lift and Turn Compression Latch

形状図

62-40/62-42/62-973-431リフトアンドターンコンプレッションラッチ寸法図

寸法・CAD・価格

品番 質量
(g)
価格
(円)
標準品を購入 在庫/非在庫
62-973-431 1 170 カート 在庫品

材質・仕上げ

62-973-431
本体 合成ゴム

特長

  • リフトアンドターンコンプレッションラッチに取りつけることで、保護等級がNEMA44およびIP66になります。

取りつけ

62-40/62-42/62-973-431リフトアンドターンコンプレッションラッチ


専用ガスケット(オプション)

専用ガスケットを使用する場合は、ドアの厚さに0.4mm加えてください。
品番 価格(円) 質量(g)
62-973-431 170 1

強度

許容締付荷重(N) 440

ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の値は参考値です。


関連商品

本商品を取りつけることができるラッチは下記になります。
リフトアンドターンコンプレッションラッチ・キーロックなし62-40
リフトアンドターンコンプレッションラッチ・キーロックあり62-42

62-973-431リフトアンドターンコンプレッションラッチ用ガスケット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事