• ラッチ(キャッチ・掛け金)

90-6-875

バイスアクションラッチ用座金

Washer for use with Vise Action Latch

形状図

E3-11/E3-18/90-6-875/E3-24-201-18T-ハンドルバイスアクションラッチ寸法図

寸法・CAD・価格

品番 質量
(g)
価格
(円)
標準品を購入 備考
90-6-875 3 230 カート -

材質・仕上げ

90-6-875
本体 スティール
亜鉛メッキ
クロメート処理

特長

  • 本商品を使用することで、バイスアクションラッチを丸穴に取りつけることが可能になります。

取りつけ

ドアをラッチングするときのハンドルまわしトルクが7.9N・m以下になるように、ポールをセットしてください。
オプションの座金90-6-875を使用する場合は、φ22.5の丸穴で取りつけできます。
オプションの座金は木製または類似の低密度材料への丸穴取りつけのためにご使用いただけます。

E3-11/E3-18/90-6-875/E3-24-201-18T-ハンドルバイスアクションラッチ


オプション

品番 価格(円) 質量(g)
座金 90-6-875 230 3
ガスケット E3-24-201-18 190 1

強度

許容締付荷重(N) 450
破壊荷重(N) 1500

ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の数値は参考値です。


関連商品

本商品を取りつけることができるバイスアクションラッチは下記になります。
バイスアクションラッチ・ラージサイズ・四角キータイプE3-14
バイスアクションラッチ・ラージサイズ・六角穴タイプE3-16
バイスアクションラッチ・ラージサイズ・ノブつきタイプE3-17
Tハンドルバイスアクションラッチ・キーロックなしE3-11
Tハンドルバイスアクションラッチ・キーロックありE3-18

90-6-875バイスアクションラッチ用座金


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて