ラッチ(キャッチ・掛け金) /ロック方法:スライド

ラッチ(キャッチ・掛け金)とは

ラッチとは、ドア・門・窓などの掛け金やかんぬきのことをいい、ドアなどを閉じた状態の保持・解除をサポートし、不用意な開閉を防止する機械要素部品です。
NBKのラッチは、専門メーカーならではの豊富なラインアップがあります。 ラッチ(キャッチ・掛け金)について詳しく見る

選定条件
  • ロック方法を選ぶスライド
写真 スライドラッチ - エルゴタブスタイル スライドラッチ - フラッシュスタイル スナップインラッチ
品名 スライドラッチ - エルゴタブスタイル スライドラッチ - フラッシュスタイル スナップインラッチ
品番 A3-25 A3-12 80
特長 スライドさせて操作するタイプ フラットタイプ
スライドさせて操作するタイプ
引き戸に最適
価格(税別) 370円~ 480円~ 490円~
キーロック - - -
許容締付荷重 90N 180N 90N
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 A3-60-519-25 A3-70-412-25 A3-40-525-12 A3-40-625-12 A3-50-925-12 A3-99-122-12 80-201 80-202

関連商品

写真 回転ラッチ用ストライカボルト 回転ラッチ用ダイカストストライカ 回転ラッチ用ワイヤ 電気機械式回転ラッチ用ワイヤ取りつけキット マルチポイントアクチュエータ 回転ラッチ用ワイヤブラケット 電子ラッチ(電池式)用電子キー 電子ラッチ(電池式)用カム バイスアクションラッチ キー
品名 回転ラッチ用ストライカボルト 回転ラッチ用ダイカストストライカ 回転ラッチ用ワイヤ 電気機械式回転ラッチ用ワイヤ取りつけキット マルチポイントアクチュエータ 回転ラッチ用ワイヤブラケット 電子ラッチ(電池式)用電子キー 電子ラッチ(電池式)用カム バイスアクションラッチ キー
品番 R4-90 R4-90-80 AC-C0H0-4 R4-EM-52 A5-99 AC-0-49617-11 SC-A SC-C E3-4-1
特長 回転ラッチ用ストライカボルト 回転ラッチ用ダイカストストライカ 回転ラッチ用ワイヤ R4-EM-7用ワイヤ取りつけキット マルチポイントアクチュエータ 回転ラッチ用ワイヤブラケット SC-10用電子キー SC-10・SC-50用カム E3-14用四角キー
価格(税別) 1,250円~ 1,350円~ 6,280円~ 1,120円~ 1,240円~ 2,890円~ 8,010円~ 320円~ 940円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 R4-90-121-10 R4-90-800-10 R4-90-804-10 AC-C0H0-4-0300-060 AC-C0H0-4-0500-060 AC-C0H0-4-1000-060 AC-C0H0-4-1500-060 AC-C0H0-4-2000-060 AC-C0H0-4-2500-060 AC-C0H0-4-3000-060 R4-EM-52 A5-99-136 AC-0-49617-11-L AC-0-49617-11-R SC-A10-10 SC-A20-10 SC-A30-10 SC-5000 SC-5002 SC-5004 SC-5006 SC-5008 SC-5010 SC-5012 SC-5014 SC-5016 SC-5018 SC-5020 SC-5022 SC-5024 SC-5026 SC-5028 SC-5030 SC-5032 SC-5034 SC-5036 SC-5038 SC-5040 SC-5042 E3-4-1

ラッチの種類

NBKのラッチは、専門メーカーならではの豊富なラインアップがあります。
ワンアクションで2つの動きを連続的に行うバイスアクションラッチ、六角レンチでカムを開閉するカムラッチ、その他、リフトアンドターンラッチ、スライドラッチ、ドローラッチなどさまざまなラッチを標準化しています。
仕様に応じた最適なラッチをNBKがご提案いたします。

NBKのバイスアクションラッチについて

バイスとは万力のことで、挟んで固定するという意味を持ちます。
NBKのバイスアクションラッチは、操作部をまわすとポールが回転し、さらにまわすことで、ポールを引込み、ドアを挟んで、しっかりと固定します。ドアとフレームのがたつきを防止できるため、振動などがあるアプリケーションに最適です。
また、ポールが回転してから締めつけるので、フレームが摩耗などにより傷つきにくい構造です。



MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。