カムレバー /ねじ部の材質:スティール
カムレバーとは
カムレバーとは、ワンアクションで簡単にねじの締めつけができる機械要素部品です。
カムの構造によってレバーを倒す・起こすの上下動作でねじの締めつけ・解放ができます。
ねじによる締めつけ・解放が多い箇所に使用することで、作業時間を短縮することができます。
また、工具無しでクランプすることができるため、スパナやレンチの準備や持ち替えが不要になり、作業効率が上がります。
カムレバーの構造や使用事例などの詳細はこちら
まずは、利用したいカムレバーを材質やタイプ、ねじ部などの切り口で調べられる、絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品をお選びください。
選定条件
- ねじ部の材質を選ぶスティール
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | カムレバー(おねじ) - 調整タイプ | カムレバー(おねじ) - 固定タイプ | カムレバー(めねじ) - 調整タイプ | カムレバー(めねじ) - 固定タイプ | |||||
品番 | LWAM | LWBM | LWAF | LWBF | |||||
特長 | カムによるクランプ 調整タイプ |
カムによるクランプ 固定タイプ |
カムによるクランプ 調整タイプ |
カムによるクランプ 固定タイプ |
|||||
価格(税別) | 2,840円~ | 1,900円~ | 2,590円~ | 1,530円~ | |||||
ねじ部材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | |||||
カラー | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG | |||||
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
品番 | LWAM-101-M10 LWAM-101-M8 LWAM-44-M4 LWAM-44-M5 LWAM-63-M5 LWAM-63-M6 LWAM-82-M6 LWAM-82-M8 | LWBM-101-M10 LWBM-101-M8 LWBM-44-M4 LWBM-44-M5 LWBM-63-M5 LWBM-63-M6 LWBM-82-M6 LWBM-82-M8 | LWAF-101-M10 LWAF-101-M8 LWAF-44-M4 LWAF-44-M5 LWAF-63-M5 LWAF-63-M6 LWAF-82-M6 LWAF-82-M8 | LWBF-101-M10 LWBF-101-M8 LWBF-44-M4 LWBF-44-M5 LWBF-63-M5 LWBF-63-M6 LWBF-82-M6 LWBF-82-M8 |
カムレバーの使用例
電気スタンド
角度の調整や保持にチューブポンプ
チューブの固定やメンテナンス時の取りはずしによくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。