リニアアクチュエータ

写真 GN491-30 GN491-50 GN492-30 GN492-50 GN291N-R1-SCR GN291N-R1-NI GN131.1 GN131.2 GN132.1
品番 GN491-30 GN491-50 GN492-30 GN492-50 GN291N-R1-SCR GN291N-R1-NI GN131.1 GN131.2 GN132.1
品名 アクチュエータ-ダブルチューブタイプ アクチュエータ-ダブルチューブタイプ アクチュエータ-ダブルチューブタイプ アクチュエータ-ダブルチューブタイプ アクチュエータ アクチュエータ スライダブロック - クロス スライダブロック - クロス スライダブロック - クロス
適用パイプ径(mm) - - - - - - 18 18 30,40
特長 右ねじ
移動量:100mm - 300mm
右ねじ
移動量:100mm - 300mm
右ねじ
移動量:100mm - 300mm
右ねじ
移動量:100mm - 300mm
右ねじ
移動量:65mm - 320mm
右ねじ
移動量:65mm - 320mm
アクチュエータとパイプをクロスに連結 2軸のアクチュエータ
をクロスに連結
アクチュエータとパイプ
をクロスに連結
価格 124,000円~ 173,000円~ 176,000円~ 278,000円~ 23,100円~ 55,500円~ 7,800円~ 9,990円~ 8,560円~
写真 GN132.2 GN145.1 GN146.1 GN162.1 GN163.1 GN131-SW GN132 GN191-SW GN192
品番 GN132.2 GN145.1 GN146.1 GN162.1 GN163.1 GN131-SW GN132 GN191-SW GN192
品名 スライダブロック - クロス スライダブロック - フランジ スライダブロック - フランジ スライダブロック - フランジ スライダブロック - フランジ パイプジョイント - クロス パイプジョイント - クロス パイプジョイント - Tクロス パイプジョイント - Tクロス
適用パイプ径(mm) 30,40 18 30,40 18 30,40 18 30,40 18 30,40
特長 2軸のアクチュエータ
をクロスに連結
アクチュエータに対して平行移動 アクチュエータに対して平行移動 アクチュエータに対して垂直移動 アクチュエータに対して垂直移動 クロスに連結 クロスに連結 T字クロスに連結 T字クロスに連結
価格 10,800円~ 7,270円~ 7,890円~ 7,260円~ 7,940円~ 4,070円~ 4,800円~ 4,070円~ 4,820円~
写真 GN287 GN288 GN242 GN145-SW GN146 GN146.3 GN273.4 GN162-SW GN163
品番 GN287 GN288 GN242 GN145-SW GN146 GN146.3 GN273.4 GN162-SW GN163
品名 パイプジョイント - フリー パイプジョイント - フリー パイプジョイント - チューブ パイプジョイント - フランジ パイプジョイント - フランジ パイプジョイント - フランジ パイプジョイント - センサホルダ パイプジョイント - ベース パイプジョイント - ベース
適用パイプ径(mm) 18 30,40 30,40 18 30,40 30,40 18 18 30,40
特長 任意の角度に連結 任意の角度に連結 直線上に連結 アルミフレームや壁面
床面に固定
壁面・床面に固定 アルミフレームや壁面
床面に固定
センサホルダ 壁面・床面に固定 壁面
床面に固定
価格 7,430円~ 8,420円~ 4,160円~ 3,590円~ 4,170円~ 4,170円~ 3,690円~ 3,530円~ 4,210円~

関連商品

写真 デジタルポジションインジケータ デジタルポジションインジケータ デジタルポジションインジケータ デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ インジケータ取りつけキット アルミディスクハンドル(リニアアクチュエータ用) クランプレバー(おねじ) - ゆるみ止めナットつき
品番 RDM RDS RDT REDTS REDSS GN295 HMLA LDMS-LA
品名 デジタルポジションインジケータ デジタルポジションインジケータ デジタルポジションインジケータ デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ インジケータ取りつけキット アルミディスクハンドル(リニアアクチュエータ用) クランプレバー(おねじ) - ゆるみ止めナットつき
特長 ハブ部スティール製
読み取り桁数:3桁
回転軸径:φ10
ハブ部スティール製
読み取り桁数:4桁
回転軸径:φ14
ハブ部スティール製
読み取り桁数:5桁
回転軸径:φ20
液晶表示
読み取り桁数:6桁
回転軸径:φ20
液晶ディスプレイ
読み取り桁数:5桁
回転軸径:φ14
インジケータ取りつけキット φ80
φ100
回転グリップつき
工具フリー
価格 8,900円~ 8,700円~ 8,100円~ 43,700円~ 41,800円~ 5,790円~ 4,460円~ 1,360円~