寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | スライダブシュ*1 | D1 | スライダブシュ | L | W | F | P | M | スライダブロック 固定ボルト |
クランプレバー*2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN131.1-G18-B18-1-SW | 18 | あり | 18 | なし | 25 | 64 | 22 | 20 | 6 | M3 | LDMS-6-22-LA-SG | 63 | 12,200 | CAD | カート | 在庫品 |
GN131.1-B18-B18-1-SW | 18 | なし | 18 | なし | 25 | 64 | 22 | 20 | 6 | M3 | LDMS-6-22-LA-SG | 66 | 7,360 | CAD | カート | 在庫品 |
*1:スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。
*2:六角穴付きボルトに代えて、クランプレバーを使用することができます。LDMS-LA
材質・仕上げ
GN131.1-G-1-SW | GN131.1-B-1-SW | |
---|---|---|
本体 | AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
六角穴付き ボルト |
SUS304 | SUS304 |
ゆるみ止め ナット |
SUS304 ポリアミド |
SUS304 ポリアミド |
スライダブシュ | PTFE(四ふっ化エチレン:テフロン*1)(白) または ガラス繊維強化ナイロン66 |
|
スライダブロック 固定ボルト |
SUS304 | SUS304 |
*1: Teflonおよびテフロンはデュポン社の登録商標です。
特長
- 外径φ18のアクチュエータとパイプをクロスに連結するスライダブロックです。
-
2種類のタイプがあります。
GN131.1-G----スライダブシュつき
GN131.1-B----スライダブシュなし
スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。
スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。 - 全商品にスライダブロック固定ボルトが付属しています。