寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | スライダブシュ*1 | D1 | スライダブシュ | L | W | F | P | M | スライダブロック 固定ボルト |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN132.1-G30-B30-1-SW | 30 | あり | 30 | なし | 40 | 97 | 32 | 33 | 8 | M4 | 155 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 在庫品 |
GN132.1-B30-B30-1-SW | 30 | なし | 30 | なし | 40 | 97 | 32 | 33 | 8 | M4 | 170 | 8,560 | 9,416 | CAD | カート | 在庫品 |
*1:スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。
材質・仕上げ
GN132.1-G-1-SW | GN132.1-B-1-SW | |
---|---|---|
本体 | AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
六角穴付き ボルト |
SUS304 | SUS304 |
ゆるみ止め ナット |
SUS304 ポリアミド |
SUS304 ポリアミド |
スライダブシュ | PTFE(四ふっ化エチレン)(白) または ガラス繊維強化ナイロン66 |
|
スライダブロック 固定ボルト |
SUS304 | SUS304 |
特長
- アクチュエータとパイプをクロスに連結するスライダブロックです。
-
2種類のタイプがあります。
GN132.1-G----スライダブシュつき
GN132.1-B----スライダブシュなし
スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。
スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。 - 全商品にスライダブロック固定ボルトが付属しています。
スライダブロックの取りつけ方法
スライダブロックのスライダブロック固定ボルト穴と、フォロアのスライダブロック固定ボルト用ねじ穴を重ね、スライダブロック固定ボルトを締めつけてください。一部受注停止のご案内
パイプジョイントおよびスライダブロックの商品改良のため、一部商品を受注停止いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220125_1/
をご確認ください。