寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | スライダブシュ*1 | D1 | スライダブシュ | L | W | F | P | M | スライダブロック 固定ボルト |
クランプレバー*2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN132.1-G30-B30-1-SW | 30 | あり | 30 | なし | 40 | 97 | 32 | 33 | 8 | M4 | LDMS-8-32-LA-SG | 155 | 13,800 | CAD | カート | 在庫品 |
GN132.1-G40-B40-1-SW | 40 | あり | 40 | なし | 56 | 125 | 40 | 45 | 10 | M5 | LDMS-10-40-LA-SG | 395 | 20,800 | CAD | カート | 在庫品 |
*1:スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。
*2:六角穴付きボルトに代えて、クランプレバーを使用することができます。LDMS-LA
材質・仕上げ
GN132.1-G-1-SW | GN132.1-B-1-SW | |
---|---|---|
本体 | AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
六角穴付き ボルト |
SUS304 | SUS304 |
ゆるみ止め ナット |
SUS304 ポリアミド |
SUS304 ポリアミド |
スライダブシュ | PTFE(四ふっ化エチレン:テフロン*1)(白) または ガラス繊維強化ナイロン66 |
|
スライダブロック 固定ボルト |
SUS304 | SUS304 |
*1: Teflonおよびテフロンはデュポン社の登録商標です。
特長
- 外径φ30・φ40のアクチュエータとパイプをクロスに連結するスライダブロックです。
-
2種類のタイプがあります。
GN132.1-G----スライダブシュつき
GN132.1-B----スライダブシュなし
スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。
スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。 - 全商品にスライダブロック固定ボルトが付属しています。