• リニアアクチュエータ

GN132.2

スライダブロック - クロス

Slider Block - Cross

正しい使い方 ここがポイント!

動画はGN145.1GN145.1)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

GN132.2スライダブロック - クロス寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D スライダブシュ*1 D1 スライダブシュ L W F P M スライダブロック
固定ボルト
クランプレバー*2 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GN132.2-G30-G30-1-SW 30 あり 30 あり 40 97 32 33 8 M4 LDMS-8-32-LA-SG 136 21,400 CAD カート 在庫品
GN132.2-G40-G40-1-SW 40 あり 40 あり 56 125 40 45 10 M5 LDMS-10-40-LA-SG 376 30,900 CAD カート 在庫品
GN132.2-B30-B30-1-SW 30 なし 30 なし 40 97 32 33 8 M4 LDMS-8-32-LA-SG 166 10,200 CAD カート 在庫品
GN132.2-B40-B40-1-SW 40 なし 40 なし 56 125 40 45 10 M5 LDMS-10-40-LA-SG 406 12,600 CAD カート 在庫品

*1:スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。
*2:六角穴付きボルトに代えて、クランプレバーを使用することができます。LDMS-LA

材質・仕上げ

GN132.2-G-1-SW GN132.2-B-1-SW
本体 AC3A
静電塗装(つや消し黒)
AC3A
静電塗装(つや消し黒)
六角穴付き
ボルト
SUS304 SUS304
ゆるみ止め
ナット
SUS304
ポリアミド
SUS304
ポリアミド
スライダブシュ PTFE(四ふっ化エチレン:テフロン*1)(白)
または ガラス繊維強化ナイロン66
スライダブロック
固定ボルト
SUS304 SUS304

*1: Teflonおよびテフロンはデュポン社の登録商標です。


特長

  • 外径φ30・φ40の2軸のアクチュエータをクロスに連結するスライダブロックです。
  • 2種類のタイプがあります。
    GN132.2-G----スライダブシュつき
    GN132.2-B----スライダブシュなし
    スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。
    スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。
  • 全商品にスライダブロック固定ボルトが付属しています。

スライダブロックの取りつけ方法

スライダブロックのスライダブロック固定ボルト穴と、フォロアのスライダブロック固定ボルト用ねじ穴を重ね、スライダブロック固定ボルトを締めつけてください。

GN132.2スライダブロック - クロス


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事