寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | H | F | T | A | L | W | G | R | M | クランプレバー*1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN145-B18-1-SW | 18 | 40 | 18 | 7 | 25 | 35 | 50 | 38 | 5.5 | 6 | LDMS-6-22-LA-SG | 64 | 3,390 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 六角穴付きボルトに代えて、クランプレバーを使用することができます。
材質・仕上げ
GN145 | |
---|---|
本体 | AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
六角穴付きボルト | SUS304 |
ゆるみ止めナット | SUS304 ポリアミド |
特長
- アルミフレームや壁面・床面に外径φ18の丸パイプを固定するパイプジョイントです。
- フランジ部のボルト取りつけ穴は2ヵ所です。
- 全商品に六角穴付きボルト・ゆるみ止めナットが付属しています。
外径の許容差
市販の丸シャフトなどを連結することができます。その際は外径の寸法許容差が下表のものをお使いください。単位 : mm
外径 | 寸法許容差 |
---|---|
φ18 | ±0.1 |