寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | H | T | A | A1 | W | G | R | M | クランプレバー*1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN163-B30-50-1-SW | 30 | 50 | 7 | 40 | 52 | 60 | 42 | 6.5 | 8 | LDMS-8-32-LA-SG | 150 | 3,970 | CAD | カート | 在庫品 |
GN163-B40-70-1-SW | 40 | 70 | 10 | 56 | 68 | 90 | 64 | 8.5 | 10 | LDMS-10-40-LA-SG | 435 | 6,670 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 六角穴付きボルトに代えて、クランプレバーを使用することができます。
材質・仕上げ
GN163 | |
---|---|
本体 | AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
六角穴付きボルト | SUS304 |
ゆるみ止めナット | SUS304 ポリアミド |
特長
- 外径φ30・φ40の壁面・床面に丸パイプを固定するパイプジョイントです。
- 全商品に六角穴付きボルト・ゆるみ止めナットが付属しています。
外径の許容差
市販の丸シャフトなどを連結することができます。その際は外径の寸法許容差が下表のものをお使いください。単位 : mm
外径 | 寸法許容差 |
---|---|
φ30 | ±0.1 |
φ40 | ±0.15 |