寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | H | L | W | F | P | Lc | M1 | M2 | クランプレバー*1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1用 | M2用 | |||||||||||||||
GN288-B30-B30-S-1-SW | 30 | 52 | 40 | 147 | 72 | 43 | 42.5 | 8 | 8 | LDMS-8-32-LA-SG | LDMS-8-35-LA-SG | 325 | 7,940 | CAD | カート | 在庫品 |
GN288-B40-B40-S-1-SW | 40 | 77.5 | 65 | 230 | 115 | 70 | 74 | 10 | 10 | LDMS-10-55-LA-SG | LDMS-10-63-LA-SG | 1500 | 13,800 | CAD | カート | 在庫品 |
GN288-B30-B30-T-1-SW | 30 | 52 | 40 | 147 | 72 | 43 | 42.5 | 8 | 8 | LDMS-8-32-LA-SG | LDMS-8-35-LA-SG | 330 | 8,030 | CAD | カート | 在庫品 |
GN288-B40-B40-T-1-SW | 40 | 77.5 | 65 | 230 | 115 | 70 | 74 | 10 | 10 | LDMS-10-55-LA-SG | LDMS-10-63-LA-SG | 1510 | 14,000 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 六角穴付きボルトに代えて、クランプレバーを使用することができます。
材質・仕上げ
GN288 | |
---|---|
本体 | AC3A 静電塗装(つや消し黒) |
六角穴付きボルト | SUS304 |
ゆるみ止めナット | SUS304 ポリアミド |
特長
- 外径φ30・φ40の2本の丸パイプを任意の角度に連結するパイプジョイントです。
- 全商品に六角穴付きボルト・ゆるみ止めナットが付属しています。
-
GN288-S----セレーションなし
連結部の六角穴付きボルトを締めつけることで任意の角度に固定できます。
-
GN288-T----セレーションあり(24歯)
15°またはその整数倍の角度で位置決めできます。
セレーションによるかみ合いのため、スリップは発生しません。
外径の許容差
市販の丸シャフトなども使用できます。その際は外径の寸法許容差が下表のものを使用してください。単位 : mm
外径 | 寸法許容差 |
---|---|
φ30 | ±0.1 |
φ40 | ±0.15 |