• リニアアクチュエータ

GN291N-18-265-R1-NI

アクチュエータ

Actuator

正しい使い方 ここがポイント!

動画はGN291N-R1-SCRGN291N-R1-SCR)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

GN291N-R1-NIアクチュエータ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 Da 移動量L1 台形ねじ L L2 L3 G W d b t M 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GN291N-18-265-R1-NI 18 265 Tr10×3 405 70 16 17 24 6 2 7 3 430 68,200 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

GN291N-R1-NI
本体 SUS304
台形ねじ SUS303
リードナット BC6
フォロア 黄銅
スラストベアリング SUS440C
ナット SUS304
エンドキャップ ナイロン6
キー SUS316Ti

特長


構造

GN291N-R1-NIアクチュエータ


耐荷重

単位 : N

外径 Fx Fy Fz
L=205 L=305 L=355 L=405 L=455 L=505 L=555 L=205 L=305 L=355 L=405 L=455 L=505 L=555
φ18 400 270 96 58 230 80 48
φ30 850 710 440 310 200 600 370 270 170
φ40 1100 3400 1000 770 610 510 3000 900 670 530 440

許容モーメント

単位 : N・m

外径 Mx My Mz
φ18 1.5 4.5 4.5
φ30 6.5 15 15
φ40 15 42 42

台形ねじの精度

GN291N
ねじ公差 7e
累積ピッチ誤差 ±0.2/300mm
ナット公差 7H

断面図

GN291N-R1-NIアクチュエータ


構造

GN291N-R1-NIアクチュエータ


関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事