ロックピン /ピン部材質:ステンレス

ロックピンとは

頭部のボタンを操作することで、ポールまたはボールのロックおよびロック解除を行い、ワークの位置決め・固定を容易にすばやく行うことができる機械要素部品です。
操作しやすい形状のノブタイプ、リングを倒すことで上部スペースを確保することができるリングタイプ、
ノブに厚みがなく並べて使用する場合にスペースを確保することができるT字ノブタイプなど、さまざまな形状のロックピンがあります。
材質はスティール製・ステンレス製があります。構成部品のすべてにステンレスを使用したオールステンレス製の商品もあります。
また、ロックピンの紛失防止用アクセサリも取りそろえています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたロックピンをご提案します。ロックピンについて詳しく見る

選定条件
  • ピン部材質を選ぶステンレス
写真 PCPLS PCPLS-NI PBPLS PBPLS-NI PDKLS PRMLS PCBLS PCBLS-NI PWBLS
品名 ロックピン ロックピン ロックピン - リングタイプ ロックピン - リングタイプ ロックピン - L字ノブタイプ - キーロックつき ロックピン - マグネットタイプ ボールロックピン - ノブタイプ ボールロックピン - ノブタイプ ボールロックピン - T字ノブタイプ
品番 PCPLS PCPLS-NI PBPLS PBPLS-NI PDKLS PRMLS PCBLS PCBLS-NI PWBLS
特長 コストパフォーマンス○ オールステンレス製 コンパクトタイプ コンパクトタイプ 専用キーで操作 マグネットで吸着 スタンダードタイプ スタンダードタイプ
オールステンレス製
重荷重
T字ノブタイプ
価格(税別) 2,250円~ 5,590円~ 3,390円~ 4,910円~ 5,540円~ 1,930円~ 4,930円~ 7,450円~ 4,560円~
ピン部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 PCPLS-10 PCPLS-12 PCPLS-16 PCPLS-20 PCPLS-6 PCPLS-8 PCPLS-10-NI PCPLS-12-NI PCPLS-16-NI PCPLS-20-NI PCPLS-6-NI PCPLS-8-NI PBPLS-10 PBPLS-12 PBPLS-16 PBPLS-6 PBPLS-8 PBPLS-10-NI PBPLS-12-NI PBPLS-16-NI PBPLS-6-NI PBPLS-8-NI PDKLS-10-SC PDKLS-12-SC PDKLS-16-SC PDKLS-20-SC PDKLS-8-SC PRMLS-10 PRMLS-12 PRMLS-6 PRMLS-8 PCBLS-10 PCBLS-10-H PCBLS-12 PCBLS-12-H PCBLS-16 PCBLS-16-H PCBLS-5 PCBLS-5-H PCBLS-6 PCBLS-6-H PCBLS-8 PCBLS-8-H PCBLS-10-NI PCBLS-10-NI-H PCBLS-12-NI PCBLS-12-NI-H PCBLS-16-NI PCBLS-16-NI-H PCBLS-20-NI PCBLS-20-NI-H PCBLS-25-NI PCBLS-25-NI-H PCBLS-5-NI PCBLS-5-NI-H PCBLS-6-NI PCBLS-6-NI-H PCBLS-8-NI PCBLS-8-NI-H PWBLS-10 PWBLS-10-H PWBLS-12 PWBLS-12-H PWBLS-16 PWBLS-16-H PWBLS-5 PWBLS-5-H PWBLS-6 PWBLS-6-H PWBLS-8 PWBLS-8-H

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

ロックピンを他の条件で探す