ロックピン /特性:オールステンレス
ロックピンとは
頭部のボタンを操作することで、ポールまたはボールのロックおよびロック解除を行い、ワークの位置決め・固定を容易にすばやく行うことができる機械要素部品です。
操作しやすい形状のノブタイプ、リングを倒すことで上部スペースを確保することができるリングタイプ、
ノブに厚みがなく並べて使用する場合にスペースを確保することができるT字ノブタイプなど、さまざまな形状のロックピンがあります。
材質はスティール製・ステンレス製があります。構成部品のすべてにステンレスを使用したオールステンレス製の商品もあります。
また、ロックピンの紛失防止用アクセサリも取りそろえています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたロックピンをご提案します。ロックピンについて詳しく見る
選定条件
- 特性を選ぶオールステンレス
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | ロックピン - ノブタイプ | ロックピン - リングタイプ | ボールロックピン - ノブタイプ | ボールロックピン - コンパクトタイプ | ボールロックピン - リテーナタイプ | ||||
品番 | PCPLS-NI | PBPLS-NI | PCBLS-NI | PABLS | PFBLS | ||||
特長 | スタンダードタイプ オールステンレス製 |
コンパクトタイプ オールステンレス製 |
スタンダードタイプ オールステンレス製 重荷重 |
オールステンレス製 重荷重 |
ボタン操作不要 オールステンレス製 |
||||
価格(税別) | 5,590円~ | 4,910円~ | 7,450円~ | 4,640円~ | 4,040円~ | ||||
ピン部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ||||
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
品番 | PCPLS-10-NI PCPLS-12-NI PCPLS-16-NI PCPLS-20-NI PCPLS-6-NI PCPLS-8-NI | PBPLS-10-NI PBPLS-12-NI PBPLS-16-NI PBPLS-6-NI PBPLS-8-NI | PCBLS-10-NI PCBLS-10-NI-H PCBLS-12-NI PCBLS-12-NI-H PCBLS-16-NI PCBLS-16-NI-H PCBLS-20-NI PCBLS-20-NI-H PCBLS-25-NI PCBLS-25-NI-H PCBLS-5-NI PCBLS-5-NI-H PCBLS-6-NI PCBLS-6-NI-H PCBLS-8-NI PCBLS-8-NI-H | PABLS-10 PABLS-10-H PABLS-12 PABLS-12-H PABLS-16 PABLS-16-H PABLS-20 PABLS-20-H PABLS-25 PABLS-25-H PABLS-5 PABLS-5-H PABLS-6 PABLS-6-H PABLS-8 PABLS-8-H | PFBLS-10 PFBLS-12 PFBLS-8 |
関連商品
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。