ロックピン /タイプ:スタンダード

ロックピンとは

頭部のボタンを操作することで、ポールまたはボールのロックおよびロック解除を行い、ワークの位置決め・固定を容易にすばやく行うことができる機械要素部品です。
操作しやすい形状のノブタイプ、リングを倒すことで上部スペースを確保することができるリングタイプ、
ノブに厚みがなく並べて使用する場合にスペースを確保することができるT字ノブタイプなど、さまざまな形状のロックピンがあります。
材質はスティール製・ステンレス製があります。構成部品のすべてにステンレスを使用したオールステンレス製の商品もあります。
また、ロックピンの紛失防止用アクセサリも取りそろえています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたロックピンをご提案します。ロックピンについて詳しく見る

選定条件
  • タイプを選ぶスタンダード
写真 ロックピン - ノブタイプ ロックピン - ノブタイプ ロックピン - ノブタイプ ボールロックピン - ノブタイプ ボールロックピン - ノブタイプ
品名 ロックピン - ノブタイプ ロックピン - ノブタイプ ロックピン - ノブタイプ ボールロックピン - ノブタイプ ボールロックピン - ノブタイプ
品番 PCPL PCPLS PCPLS-NI PCBLS PCBLS-NI
特長 スタンダードタイプ
コストパフォーマンス○
スタンダードタイプ
コストパフォーマンス○
スタンダードタイプ
オールステンレス製
スタンダードタイプ
重荷重
スタンダードタイプ
オールステンレス製
重荷重
価格(税別) 2,280円~ 2,480円~ 6,040円~ 5,430円~ 8,050円~
ピン部材質 スティール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 PCPL-10 PCPL-12 PCPL-16 PCPL-20 PCPL-6 PCPL-8 PCPLS-10 PCPLS-12 PCPLS-16 PCPLS-20 PCPLS-6 PCPLS-8 PCPLS-10-NI PCPLS-12-NI PCPLS-16-NI PCPLS-20-NI PCPLS-6-NI PCPLS-8-NI PCBLS-10 PCBLS-10-H PCBLS-12 PCBLS-12-H PCBLS-16 PCBLS-16-H PCBLS-5 PCBLS-5-H PCBLS-6 PCBLS-6-H PCBLS-8 PCBLS-8-H PCBLS-10-NI PCBLS-10-NI-H PCBLS-12-NI PCBLS-12-NI-H PCBLS-16-NI PCBLS-16-NI-H PCBLS-20-NI PCBLS-20-NI-H PCBLS-25-NI PCBLS-25-NI-H PCBLS-5-NI PCBLS-5-NI-H PCBLS-6-NI PCBLS-6-NI-H PCBLS-8-NI PCBLS-8-NI-H

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

ロックピンに関連するキーワード
ボールロックピン  ワンタッチ ロックピン  ロックピン 種類  ロックピン リングタイプ

ロックピンを他の条件で探す