ロックピン /タイプ:ストローク

ロックピンとは

頭部のボタンを操作することで、ポールまたはボールのロックおよびロック解除を行い、ワークの位置決め・固定を容易にすばやく行うことができる機械要素部品です。
操作しやすい形状のノブタイプ、リングを倒すことで上部スペースを確保することができるリングタイプ、
ノブに厚みがなく並べて使用する場合にスペースを確保することができるT字ノブタイプなど、さまざまな形状のロックピンがあります。
材質はスティール製・ステンレス製があります。構成部品のすべてにステンレスを使用したオールステンレス製の商品もあります。
また、ロックピンの紛失防止用アクセサリも取りそろえています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたロックピンをご提案します。ロックピンについて詳しく見る

選定条件
  • タイプを選ぶストローク
写真 ボールロックピン - ストロークタイプ
品名 ボールロックピン - ストロークタイプ
品番 PTBLS
特長 ストロークタイプ
価格(税別) 11,000円~
ピン部材質 ステンレス
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 PTBLS-10-0 PTBLS-10-5 PTBLS-12-0 PTBLS-12-5 PTBLS-6-0 PTBLS-6-5 PTBLS-8-0 PTBLS-8-5

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

ロックピンに関連するキーワード
ボールロックピン  ワンタッチ ロックピン  ロックピン 種類  ロックピン リングタイプ

ロックピンを他の条件で探す