ロックピン /タイプ:L字ノブ
ロックピンとは
頭部のボタンを操作することで、ポールまたはボールのロックおよびロック解除を行い、ワークの位置決め・固定を容易にすばやく行うことができる機械要素部品です。
操作しやすい形状のノブタイプ、リングを倒すことで上部スペースを確保することができるリングタイプ、
ノブに厚みがなく並べて使用する場合にスペースを確保することができるT字ノブタイプなど、さまざまな形状のロックピンがあります。
材質はスティール製・ステンレス製があります。構成部品のすべてにステンレスを使用したオールステンレス製の商品もあります。
また、ロックピンの紛失防止用アクセサリも取りそろえています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたロックピンをご提案します。ロックピンについて詳しく見る
選定条件
- タイプを選ぶL字ノブ
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | ロックピン - L字ノブタイプ - キーロックつき | ボールロックピン - L字ノブタイプ | ボールロックピン - L字ノブタイプ | ||||||
品番 | PDKLS | PDBLS | PDBLT | ||||||
特長 | 専用キーで操作 | L字ノブタイプ 重荷重 |
L字ノブタイプ 軽量 |
||||||
価格(税別) | 5,990円~ | 5,830円~ | 23,800円~ | ||||||
ピン部材質 | ステンレス | ステンレス | チタン | ||||||
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
品番 | PDKLS-10-SC PDKLS-12-SC PDKLS-16-SC PDKLS-20-SC PDKLS-8-SC | PDBLS-10 PDBLS-10-H PDBLS-12 PDBLS-12-H PDBLS-16 PDBLS-16-H PDBLS-20 PDBLS-20-H PDBLS-25 PDBLS-25-H PDBLS-5 PDBLS-5-H PDBLS-6 PDBLS-6-H PDBLS-8 PDBLS-8-H | PDBLT-10 PDBLT-6 PDBLT-8 |
ロックピンの関連商品
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。