FA用小型強力マグネット /種類:ネオジム

小型強力マグネット(永磁ホルダ)とは

FA用小型強力マグネット(永磁ホルダ)とは、一般的な磁石単体と比較して強力な吸着力を持つマグネットです。
金属ホルダにおねじや、めねじ加工を施すことで、機械や装置に取りつけやすくなっていることも特長の一つです。


選定条件
  • 種類を選ぶネオジム
写真 JDD-ND JDF-ND JDM-ND JSF-ND JSM-ND JST-ND-TZB JST-ND JSS-ND JRM-ND
品名 ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ
品番 JDD-ND JDF-ND JDM-ND JSF-ND JSM-ND JST-ND-TZB JST-ND JSS-ND JRM-ND
特長 穴なし めねじ おねじ めねじ おねじ 外径公差±0.2
穴なし
外径公差h6
穴なし
外径公差h6
強力
おねじ
ゴムジャケットつき
価格(税別) 530円~ 620円~ 720円~ 840円~ 1,170円~ 820円~ 990円~ 950円~ 1,760円~
磁石 ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム
吸着力 5N ~ 350N 5N ~ 350N 25N ~ 350N 6N ~ 1,300N 6N ~ 1,300N 2.5N ~ 340N 6N ~ 340N 10N ~ 700N 50N ~ 420N
外径 φ6 ±0.1 ~ φ32 ±0.1 φ6 ±0.1 ~ φ32 ±0.1 φ10 ±0.1 ~ φ32 ±0.1 φ6 ~ φ63 φ6 ~ φ63 φ4 ~ φ32 φ6 ~ φ32 φ6 ~ φ32 φ22 ~ φ88
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 JDD-ND JDF-ND JDM-ND JSF-ND JSM-ND JST-ND-TZB JST-ND JSS-ND JRM-ND
写真 JRF-ND JRB-ND JRN-ND JRWF JHMS-ND JRK-ND JRR-ND JGB JGS
品名 ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき) ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき) マグネットつき六角ボルト マグネットつきグラブスクリュー
品番 JRF-ND JRB-ND JRN-ND JRWF JHMS-ND JRK-ND JRR-ND JGB JGS
特長 めねじ
ゴムジャケットつき
貫通穴
ゴムジャケットつき
めねじ
ゴムジャケットつき
めねじ
ゴムジャケットつき
おねじゴムジャケットつき
二面幅加工済み
ゴムジャケットつき
操作ノブつき
ゴムジャケットつき
操作リングつき
六角ボルトタイプ グラブスクリュータイプ
価格(税別) 1,050円~ 1,710円~ 1,870円~ 3,190円~ 3,410円~ 2,570円~ 2,310円~ 1,320円~ 1,170円~
磁石 ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム
吸着力 10N ~ 420N 35N ~ 210N 35N ~ 420N 85N ~ 175N 15N ~ 46N 35N ~ 85N 35N ~ 85N 25N ~ 145N 2.5N ~ 35N
外径 φ12 ~ φ88 φ22 ~ φ66 φ22 ~ φ88 φ43 ~ φ57 φ13 ~ φ20 φ22 ~ φ43 φ22 ~ φ43 - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 JRF-ND JRB-ND JRN-ND JRWF JHMS-ND JRK-ND JRR-ND JGB-ND-M10-20 JGB-ND-M10-25 JGB-ND-M10-30 JGB-ND-M10-40 JGB-ND-M10-50 JGB-ND-M12-25 JGB-ND-M12-30 JGB-ND-M12-40 JGB-ND-M12-50 JGB-ND-M12-60 JGB-ND-M16-30 JGB-ND-M16-40 JGB-ND-M16-50 JGB-ND-M16-60 JGB-ND-M16-80 JGB-ND-M6-12 JGB-ND-M6-16 JGB-ND-M6-20 JGB-ND-M6-25 JGB-ND-M6-30 JGB-ND-M8-16 JGB-ND-M8-20 JGB-ND-M8-25 JGB-ND-M8-30 JGB-ND-M8-40 JGS-ND-M10-20 JGS-ND-M10-25 JGS-ND-M10-30 JGS-ND-M10-40 JGS-ND-M10-50 JGS-ND-M12-25 JGS-ND-M12-30 JGS-ND-M12-40 JGS-ND-M12-50 JGS-ND-M12-60 JGS-ND-M16-30 JGS-ND-M16-40 JGS-ND-M16-50 JGS-ND-M16-60 JGS-ND-M16-80 JGS-ND-M6-12 JGS-ND-M6-16 JGS-ND-M6-20 JGS-ND-M6-25 JGS-ND-M6-30 JGS-ND-M8-16 JGS-ND-M8-20 JGS-ND-M8-25 JGS-ND-M8-30 JGS-ND-M8-40

※当社のネオジム磁石は日立金属(株)から特許ライセンスを受けた独Vacuumschmelze社製を採用しております。

FA用小型強力マグネットの磁石の種類

NBKが取り扱うFA用小型強力マグネットの材質は下記の4種類です。

• ハードフェライト
酸化鉄にストロンチウムなどを加えた粉末を焼結したものです。標準的な磁石の一つです。加熱されると、吸着力が弱くなります。低コストで耐蝕性にすぐれています。

• アルニコ
アルニコの主成分は、アルミニウム・ニッケル・コバルト・鉄です。焼結または鋳造で作られます。吸着力が強く、加熱されても、吸着力はあまり弱くなりません。また、高温下でも使用できます。耐蝕性にすぐれています。

• サマコバ
サマコバは主成分であるサマリウムとコバルトを焼結したものです。吸着力はネオジム磁石に次いで強力です。加熱されると、吸着力が弱くなります。耐蝕性にすぐれています。

•ネオジム(ネオジウム)
ネオジムは主成分であるネオジム・鉄・ホウ素を焼結したものです。吸着力が最も強い磁石です。加熱されると、吸着力が弱くなります。また、高温下での使用には適しません。耐蝕性に劣るため、ニッケルメッキが施されています。

マグネットの吸着力に影響をあたえる要因とは

吸着力とは、被吸着物にマグネットを吸着させ、垂直方向に保持できる荷重です。吸着力は温度や被吸着物の材質・表面粗さなどの影響により変化します。別ページで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
>>吸着力に影響をあたえる要因について詳しく見る

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド


Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)


その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

FA用小型強力マグネットを他の条件で探す