寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | H | d1 | h | d2 | a | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBR-AN-13 | 7 | 13 | 10 | 4.5 | 5 | 7 | 4.5 | 3 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
JBR-AN-19 | 19 | 19.1 | 12.7 | 4.8 | 6.5 | 8.7 | 5.7 | 7 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
JBR-AN-25 | 29 | 25.4 | 20 | 4.5 | 8 | 8.5 | 5.6 | 22 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
JBR-AN-32 | 66 | 31.8 | 25.4 | 7.1 | 12.7 | 10 | 7.9 | 44 | 5,400 | 5,940 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
JBR-AN | |
---|---|
磁石 | アルニコ 塗装(赤) |
耐熱温度 | 180℃ |
特長
- ボタン形磁石。