• FA用小型強力マグネット

JDD-SC

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

形状図

JDD-SCホルダつきマグネット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JDD-SC-6 5 6 ±0.1 4.5 ±0.1 1 640 CAD カート 在庫品
JDD-SC-8 11 8 ±0.1 4.5 ±0.1 2 670 CAD カート 在庫品
JDD-SC-10 20 10 ±0.1 4.5 ±0.1 3 1,050 CAD カート 在庫品
JDD-SC-13 40 13 ±0.1 4.5 ±0.1 7 1,210 CAD カート 在庫品
JDD-SC-16 60 16 ±0.1 4.5 ±0.1 15 1,560 CAD カート 在庫品
JDD-SC-20 90 20 ±0.1 6 ±0.1 27 2,310 CAD カート 在庫品
JDD-SC-25 150 25 ±0.1 7 ±0.2 43 3,530 CAD カート 在庫品
JDD-SC-32 220 32 ±0.1 7 ±0.2 77 5,750 CAD カート 在庫品
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
JDD-SC
磁石 サマコバ
ホルダ SUM22L相当
三価クロメート処理
リング ナイロン66
耐熱温度 200℃

特長

  • 平板形ホルダつきマグネット。
  • 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
  • 3種類の磁石を標準化。
  • 接着またはグラブスクリューSGPなどを使用して固定してください。

使用例

JDD-SCホルダつきマグネット


関連商品

取りつけにはグラブスクリューSGPをご使用ください。
SGP-PLSGP-BR

JDD-SCホルダつきマグネット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事