寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | d | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDF-HF-10-M3 | 4 | 10 ±0.1 | M3 | 0.5 | 5 | 4.5-0.1~+0.2 | 6 ±0.1 | 7 | 4 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-HF-13-M3 | 10 | 13 ±0.1 | M3 | 0.5 | 5 | 4.5-0.1~+0.2 | 6 ±0.1 | 7 | 6 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-HF-16-M3 | 18 | 16 ±0.1 | M3 | 0.5 | 5 | 4.5-0.1~+0.2 | 6 ±0.1 | 7 | 8 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-HF-20-M3 | 30 | 20 ±0.1 | M3 | 0.5 | 5 | 6-0.1~+0.2 | 6 ±0.1 | 7 | 16 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-HF-25-M4 | 40 | 25 ±0.1 | M4 | 0.7 | 7 | 7-0.1~+0.3 | 8 ±0.2 | 8 | 33 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-HF-32-M4 | 80 | 32 ±0.1 | M4 | 0.7 | 7 | 7-0.1~+0.3 | 8 ±0.2 | 8 | 52 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-HF-40-M5 | 125 | 40-0.1~+0.2 | M5 | 0.8 | 9 | 8-0.1~+0.4 | 10 ±0.2 | 10 | 82 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-HF-50-M6 | 220 | 50-0.1~+0.2 | M6 | 1 | 11 | 10-0.1~+0.5 | 12 ±0.2 | 12 | 159 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-HF-63-M8 | 350 | 63-0.1~+0.3 | M8 | 1.25 | 14 | 14-0.1~+0.5 | 15 ±0.2 | 16 | 352 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-HF-80-M10 | 600 | 80-0.1~+0.5 | M10 | 1.5 | 15 | 18-0.1~+0.5 | 20 ±0.2 | 16 | 725 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-HF-100-M12 | 900 | 100-0.1~+0.5 | M12 | 1.75 | 18 | 22-0.1~+0.5 | 22 ±0.2 | 21 | 1370 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-HF-125-M14 | 1300 | 125-0.1~+0.5 | M14 | 2 | 20 | 26-0.1~+0.5 | 25 ±0.2 | 24 | 2520 | 31,800 | 34,980 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
JDF-HF | |
---|---|
磁石 | ハードフェライト |
ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 |
リング | ナイロン66 |
耐熱温度 | 200℃ |
特長
- めねじタイプの平板形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 3種類の磁石を標準化。
-
JDF----スティール製ホルダ
JDFS----ステンレス製ホルダ