寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | d | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDF-ND-6-M3 | 5 | 6 ±0.1 | M3 | 0.5 | 6 | 4.5 ±0.1 | 6 ±0.1 | 7 | 2 | 530 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-ND-8-M3 | 13 | 8 ±0.1 | M3 | 0.5 | 6 | 4.5 ±0.1 | 6 ±0.1 | 7 | 3 | 560 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-ND-10-M3 | 25 | 10 ±0.1 | M3 | 0.5 | 6 | 4.5 ±0.1 | 6 ±0.1 | 7 | 4 | 680 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-ND-13-M3 | 60 | 13 ±0.1 | M3 | 0.5 | 6 | 4.5 ±0.1 | 6 ±0.1 | 7 | 6 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-ND-16-M4 | 95 | 16 ±0.1 | M4 | 0.7 | 6 | 4.5 ±0.1 | 6 ±0.1 | 7 | 8 | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-ND-20-M4 | 140 | 20 ±0.1 | M4 | 0.7 | 7 | 6 ±0.1 | 8 ±0.2 | 7 | 16 | 1,260 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-ND-25-M4 | 200 | 25 ±0.1 | M4 | 0.7 | 7 | 7 ±0.2 | 8 ±0.2 | 7 | 33 | 1,920 | CAD | カート | 在庫品 |
JDF-ND-32-M5 | 350 | 32 ±0.1 | M5 | 0.8 | 8 | 7 ±0.2 | 10 ±0.2 | 8.5 | 52 | 2,680 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
JDF-ND | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 |
リング | ナイロン66 |
耐熱温度 | 80℃ |
特長
- めねじタイプの平板形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 3種類の磁石を標準化。
-
JDF----スティール製ホルダ
JDFS----ステンレス製ホルダ