寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDM-HF-10-M3 | 4 | 10 ±0.1 | M3 | 0.5 | 7 | 4.5-0.1~+0.2 | 3 | 420 | CAD | カート | 在庫品 |
JDM-HF-13-M3 | 10 | 13 ±0.1 | M3 | 0.5 | 7 | 4.5-0.1~+0.2 | 5 | 450 | CAD | カート | 在庫品 |
JDM-HF-16-M3 | 18 | 16 ±0.1 | M3 | 0.5 | 7 | 4.5-0.1~+0.2 | 7 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
JDM-HF-20-M3 | 30 | 20 ±0.1 | M3 | 0.5 | 7 | 6-0.1~+0.2 | 15 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
JDM-HF-25-M4 | 40 | 25 ±0.1 | M4 | 0.7 | 8 | 7-0.1~+0.3 | 27 | 720 | CAD | カート | 在庫品 |
JDM-HF-32-M4 | 80 | 32 ±0.1 | M4 | 0.7 | 8 | 7-0.1~+0.3 | 44 | 810 | CAD | カート | 在庫品 |
JDM-HF-47-M6 | 80 | 47-0.1~+0.2 | M6 | 1 | 8 | 9-0.1~+0.5 | 122 | 1,370 | CAD | カート | 在庫品 |
JDM-HF-63-M6 | 350 | 63-0.1~+0.3 | M6 | 1 | 15 | 14-0.1~+0.5 | 339 | 2,920 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
JDM-HF | |
---|---|
磁石 | ハードフェライト |
ホルダ | SUM22L相当 三価クロメート処理 |
リング | ナイロン66 |
耐熱温度 | 200℃ |