• FA用小型強力マグネット

JFB-HF

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

形状図

JFB-HFホルダつきマグネット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H d1 d2 h 六角穴付き皿ボルト 六角穴付きボルト 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JFB-HF-16 14 16 ±0.1 4.5-0.1~+0.2 3.5 7.5 - M3×6 - 6 570 CAD カート 在庫品
JFB-HF-20 27 20 ±0.1 6-0.1~+0.2 4.1 10.5 - M4×8 - 13 600 CAD カート 在庫品
JFB-HF-25 36 25 ±0.1 7-0.2~+0.3 5.5 12 - M5×10 - 24 630 CAD カート 在庫品
JFB-HF-32 72 32 ±0.1 7-0.1~+0.3 5.5 12 - M5×10 - 41 700 CAD カート 在庫品
JFB-HF-40 90 40-0.1~+0.2 8-0.1~+0.4 5.5 13.5 - M5×10 - 74 910 CAD カート 在庫品
JFB-HF-50 180 50-0.1~+0.2 10-0.1~+0.5 8.5 ±0.2 22 8.5 - M8×10 152 1,150 CAD カート 在庫品
JFB-HF-63 290 63-0.1~+0.3 14-0.1~+0.5 6.5 ±0.2 24 12 - M6×8 298 1,930 CAD カート 在庫品
JFB-HF-80 540 80-0.1~+0.5 18-0.1~+0.5 6.5 ±0.2 11.5 15 - M6×8 634 3,780 CAD カート 在庫品
JFB-HF-100 680 100-0.1~+0.5 22-0.1~+0.5 10.5 ±0.2 34 18 - M10×12 1200 10,300 CAD カート 在庫品
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
JFB-HF
磁石 ハードフェライト
ホルダ SPCC相当
三価クロメート処理
リング ナイロン66
六角穴付き皿ボルト
六角穴付きボルト
SUSXM7(SUS304相当)
耐熱温度 200℃

特長

  • 平板形ホルダつきマグネット。
  • 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
  • 付属の六角穴付き皿ボルトまたは六角穴付きボルトを使用して固定してください。
  • JFB----スティール製ホルダ
    JFBS----ステンレス製ホルダ

使用上の注意

スティールなどの磁性材料のねじを使用すると、吸着力が低下します。ステンレスなどの非磁性材料のねじを使用してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事